Diretrizes de configuração dividida do Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX) - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Tabela 1. Diretrizes de configuração dividida do ADX

Produto

Diretriz

Servidor Web/de aplicativos do ADX

Deve ser carregado em um sistema operacional Windows da classe servidor.

Nota:
  • O software ADX e todos os pré-requisitos do ADX necessários residem em um servidor web/aplicativo. Os usuários navegam até o do servidor Web/de aplicativos para visualizar os dados do sistema.

  • Você pode instalar o Metasys Advanced Reporting System neste servidor.

Servidor de banco de dados do ADX

Deve ser carregado em um sistema operacional Windows classe servidor.

Nota: O software SQL Server reside no servidor de banco de dados do ADX. O servidor de banco de dados armazena dados históricos do sistema Metasys e serve como um repositório de dados históricos para o servidor Web/de aplicativos.

System Configuration Tool (SCT)

Deve ser carregado em um terceiro servidor que esteja separado do servidor Web/de aplicativos do ADX e do servidor de banco de dados do ADX.