Características de armazenamento de dados do ADS e ADX - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX25SQL - MS-ADXS25U - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX50U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Product
Building Automation Systems > Databases and Data Servers > ADS Server
Building Automation Systems > Application Servers > ADX Server
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Tabela 1. Características de armazenamento de dados do ADS e ADX

Característica

ADS

ADX

Pergunta

Capacidade do banco de dados 1

10 GB

40 GB

(espaço livre mínimo necessário no computador após a instalação do ADX)

O banco de dados pode ser expandido até que todo o espaço do disco rígido seja usado.

Quanto tempo é necessário para coletar dados antes de arquivar?
  • Em um sistema típico 2, o banco de dados ADS atinge a capacidade do banco de dados em aproximadamente 3,5 anos.
  • Em um sistema típico 3, o banco de dados ADX atinge a capacidade de 40 GB em aproximadamente 2,5 anos.

Tipo de arquivamento disponível

Manual

  • Manual
  • Automático
  • Agendado
Você precisa de arquivamento automático ou programado?
  • Se você não precisar de arquivamento automático ou programado, um ADS poderá ser adequado. Faça o arquivamento manual quando o banco de dados estiver cheio para evitar condições de servidor Metasys offline.
  • Se você precisar de arquivamento automático ou programado, instale um ADX. O arquivamento automático evita condições de servidor Metasys offline.

Ferramentas de arquivamento

  • Metasys Database Manager
  • Software SQL Server Management Studio Express
  • Metasys Database Manager
  • Software Microsoft SQL Server

Você tem profissionais experientes em Tecnologia da Informação à disposição?

Se você tiver profissionais de TI experientes no local, eles poderão solicitar ferramentas específicas de gerenciamento de arquivos de terceiros ou preferir os poderosos recursos de software SQL Server do ADX.

Tabela 2. Requisitos do computador cliente para a interface do usuário do Portal de gerenciamento de sites, SCT, Metasys UI e ferramenta de configuração do sistema Johnson Controls (JCT)
 

Site Management Portal UI

Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT)

Ferramenta de Configuração do Sistema Pro (SCT Pro)

Metasys UI

Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT)

Processador recomendado 4

Processador Intel® Core™ i5

Processador Intel® Core™ i5

Memória RAM

8 GB (mínimo de 4 GB)

8 GB (mínimo de 1 GB)
Nota: Se você faz uso intensivo de gráficos, é possível obter um melhor desempenho do computador com RAM adicional.

Capacidade do disco rígido

40 GB de disco rígido (mínimo)

40 GB de disco rígido (mínimo)

Sistemas operacionais suportados

SMP

Versões Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise Editions 2004, 21H1 e 21H2 Para todas as atualizações futuras do Windows 10 após a versão 2004, nós avaliaremos e certificaremos se o software Metasys poderá oferecer suporte às atualizações antes de fornecermos as orientações sobre o suporte.

SCT e SCT Pro

Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 2004, 21H1 e 21H2.

Windows® Server® 2019 (versão 1809 ou posterior) (64 bits)

Windows® Server® 2016 (versão 1607 ou posterior) (64 bits)

Metasys UI e Ferramenta de Configuração do Sistema Johnson Controls (JCT)

Edições do Windows® 10 Pro e Windows 10 Enterprise versões 2004, 21H1 e 21H2 (64 bits). Para todas as atualizações futuras do Windows 10 após a versão 2004, nós avaliaremos e certificaremos se o software Metasys poderá oferecer suporte às atualizações antes de fornecermos as orientações sobre o suporte.

Apple® macOS® 11 Big Sur

Apple® macOS® 10.15 Catalina

Apple® macOS® 10.14 Mojave

Navegadores da Web suportados

Google® Chrome™ versão 91 ou posterior

Microsoft® Edge® versão 91 ou posterior

Apple® Safari® 13.1 5

Microsoft® Edge® versão 91 ou posterior

Google® Chrome™ versão 91 ou posterior

6

Apple® Safari® 13.1 ou posterior 7

Outros navegadores da Web, como Mozilla® Firefox®, não são oficialmente suportados pela UI. No entanto, a Metasys UI pode aparecer e funcionar adequadamente nesses navegadores da Web.

Sistemas operacionais suportados para celular

N/A

Celular Android 5.1 ou posterior

iPhone iOS 13.0 ou posterior

Sistemas operacionais suportados para tablet

N/A

Tablet Android 5.1 ou posterior

iPad iOS 13.0 ou posterior

Comunicação de rede

Placa de interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps

Placa de interface de rede Ethernet 10/100/1000 Mbps

Siga estas diretrizes e recomendações:

  • Para obter o desempenho ideal, use uma conexão com fio em computadores que navegam na Metasys UI.
  • Como alternativa para celulares e tablets, é possível usar uma conexão sem fio IEEE 802.11 em uma rede 4G. É possível navegar até a Metasys UI em uma rede de comunicações 3G, mas isso não é recomendado ou suportado.
  • A alta latência (também chamada de tempo de espera ou de atraso) pode fazer com que a Metasys UI se desconecte do ADS ou ADX.
  • Para evitar alta latência, é recomendável uma rede com velocidade de upload de 20 Mbps.
  • A intensidade de sinal afeta o desempenho geral da Metasys UI. Para obter melhores resultados, garanta um sinal forte para a conexão sem fio.

Monitor

Resolução de 1024 x 768 ou superior e intensidade de cor de 16 bits ou superior

Resolução de 1024 x 768 ou superior e intensidade de cor de 16 bits ou superior

Outros recursos podem exigir resolução de 1600 x 900. Além disso, talvez seja necessário definir o display do monitor para uma configuração Small 100% (Control Panel > All Control Panel Items > Display).

1 Esteja ciente das limitações físicas do espaço em disco rígido disponível no computador. Você deve ter espaço para todos os programas instalados, banco de dados ativo, arquivos, arquivos de banco de dados temporários e outros arquivos de suporte. O arquivamento automático não será realizado se não houver espaço livre em disco disponível.
2 Um sistema típico consiste em um ADS e 4 a 5 NAEs com aproximadamente 20% dos pontos de tendência em intervalos de 30 minutos.
3 Um sistema típico consiste em um ADX e 15 NAEs com aproximadamente 20% dos pontos de tendência em intervalos de 15 minutos.
4 As recomendações de plataforma de computador e memória não implicam sugerir que os computadores mais antigos ou mais lentos não sejam utilizáveis. Consulte o Network and IT Guidance Technical Bulletin (LIT-12011279) para obter mais informações sobre recomendações de computador/servidor.
5 No macOS, não é possível exibir gráficos do Graphics+ na IU do Site Management Portal. Use o navegador da Web para fazer download da aplicação Launcher. Depois de instalar a aplicação Launcher, use o Launcher, e não o navegador da Web, para fazer login na Metasys® UI - Portal Local de Gerenciamento (SMP).
6 A Metasys UI não oferece suporte ao modo de navegação anônima. Para sair do modo de navegação anônima, clique ou toque no ícone X da janela ou aba do navegador e abra uma nova janela ou aba do navegador. Para obter mais informações sobre o modo de navegação anônima no Google Chrome, clique aqui.
7 A Metasys UI não é compatível com o modo de navegação privada. Para sair da navegação privada, clique ou toque em Private na janela do navegador.