ADX com o Metasys Advanced Reporting System - Metasys - LIT-1201525 - MS-ADS05U - MS-ADX10SQL - MS-ADX10U - MS-ADX25SQL - MS-ADX50SQL2 - MS-ADX50U - MS-ADXS25U - Server - ADS Server - ADX Server - 12.0

Boletim de Produto do Servidor de Aplicação e Dados (ADS) e do Servidor de Aplicação e Dados Extendido (ADX)

Brand
Metasys
Product name
ADS Server
ADX Server
Document type
Product Bulletin
Document number
LIT-1201525
Version
12.0
Revision date
2023-02-07
Product status
Active
Language
Português (Brasil)

O Metasys Advanced Reporting System oferece recursos de relatórios de dados históricos e de configuração em uma IU separada da IU do Site Management Portal. Esse sistema permite que usuários autorizados executem relatórios para revisar a configuração e o desempenho do sistema Metasys.

A Metasys Advanced Reporting System UI permite executar relatórios facilmente e visualizá-los imediatamente em um navegador da Web.

Figura 1. Metasys Advanced Reporting System

Os seguintes relatórios estão disponíveis para os pontos incluídos nos modos de exibição de usuário do sistema de relatórios:

  • Revisão de configuração de definição

  • Comportamento do Sistema

  • Relatório de tendências—cálculos estatísticos e temperatura cinética média (MKT)

  • Relatório de detalhes de tendência—dados de resumo

É possível exportar um relatório e salvá-lo em vários formatos, como Microsoft Excel ou® PDF, para uso posterior.

Figura 2. Exemplo de relatório do Metasys Advanced Reporting System

O Metasys Advanced Reporting System está disponível em ADXs que executam uma versão de software SQL com SQL Server Reporting Services. O Metasys Advanced Reporting System é uma opção durante a instalação do ADX. Os usuários são autorizados com a opção Advanced Reporting no Sistema administrador de segurança. Para obter mais detalhes, consulte Metasys Advanced Reporting System and Energy Essentials Help (LIT-12011312)