Local dos arquivos do pacote de idiomas - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

Ao iniciar o LIP, a tela de localização dos pacotes de idiomas é exibida.

Figura 1. Tela de localização do(s) pacote(s) de idiomas

Use o botão Procurar para selecionar o local dos arquivos do pacote de idiomas. O local especificado deve estar correto para que o LIP forneça operações de alteração, adição e remoção de idioma. O local do arquivo deve ser a unidade local ou uma unidade de rede mapeada atribuída a uma letra de unidade. Para obter mais informações, consulte a seção Como obter pacotes de idiomas traduzidos do Language Installation Program Installation Guide (LIT-12011793)

Nota: Especifique um nome de servidor usando a convenção universal de nomenclatura (UNC) do Microsoft® Windows® . Por exemplo, o seguinte é permitido: \\servername\sharename\path\filename.

O arquivo de configuração config.ini do produto também deve estar localizado na mesma pasta de nível superior que os arquivos do pacote de idiomas. Se o LIP não conseguir localizar o arquivo de configuração, uma mensagem de arquivo de configuração ausente será exibida. Um arquivo config.ini separado é fornecido para cada tradução.