Visão geral do LIP - Metasys - LIT-12011349 - Software Application - Language Installation Program - 13.0

Ajuda do Programa de instalação de idiomas

Product
Building Automation Systems > Configuration and Programming Tools > Language Installation Program
Document type
User Guide
Document number
LIT-12011349
Version
13.0
Revision date
2024-03-20
Product status
Active

O LIP é uma ferramenta de software que instala e remove um conjunto de recursos de idioma para oferecer suporte a vários idiomas em uma plataforma Metasys. A ferramenta muda o idioma e a localidade padrão do site para servidores Metasys, aplicativos de software Metasys e gerenciadores de rede. Para aplicativos que oferecem suporte a vários idiomas, o LIP define as opções de idioma além do idioma padrão. Dessa forma, os usuários com uma preferência de idioma diferente podem fazer logon no sistema e ver a interface do produto em seu idioma preferido.

A ferramenta LIP é compatível com o Metasys Versão 5.2 ou posterior.

Nota: A ferramenta LIP não é compatível com o Federal Information Processing Standard (FIPS). Ao instalar o LIP em um Diretor do Site compatível com FIPS 140-2, você deve desinstalar o LIP após adicionar os idiomas adicionais.
Tabela 1. Gerenciadores de rede e aplicativos suportados pelo LIP

Tipo de gerenciador de rede/aplicação

Produto suportado

Localidade definida por *

Software do servidor Metasys

Servidor de Aplicação e Dados (ADS e ADS-Lite)

Janela Localização

Servidor Estendido de Aplicação e Dados (ADX)

Janela Localização

Servidor de Aplicação Aberto (OAS) Janela Localização

Sistema de Advanced Reporting do Metasys

Navegador de Internet

Portal de Gerenciamento do Site NAE85/LCS85/NIE89 Janela Localização

Aplicativos do software Metasys

Ferramenta de Geração Gráfica (GGT)

Sistema operacional

Metasys Export Utility

Sistema operacional

Ferramenta de Configuração do Sistema (JCT) Interface do usuário do Metasys ou Johnson Controls

Janela Localização

Ferramenta de Configuração do Sistema (SCT)

Janela Localização

Gerenciadores de rede Metasys

NAE35

NIE55

Janela Localização

NAE45

NIE85

Janela Localização

NAE45-Lite

NIE59

Janela Localização

NAE55

NIE49

Janela Localização

LCS85

NIE39

Janela Localização

NCE25

NIE29

Janela Localização

SNC16, SNC25, SNE10, SNE11, SNE22

Janela Localização

Nota: O LIP não altera as configurações de localidade de todos os softwares. Para produtos não abordados neste guia, verifique o navegador da Internet ou o sistema operacional.