Totalização em tempo de execução - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

A extensão de totalização em tempo de execução rastreia o tempo durante o qual uma entrada designada, como um valor binário ou multiestado, corresponde a um estado especificado.

Estes dois parâmetros essenciais determinam o modo de operação da extensão de totalização em tempo de execução:

  • A referência de entrada monitorada
  • A referência (estado) que identifica o tempo de execução como ativo

Use esta extensão para rastrear o tempo durante o qual um equipamento, como um ventilador ou uma bomba, está operacional. Esta extensão também determina por quanto tempo um ponto está em estado de alarme ou o tempo de execução de cargas fixas (como iluminação) para consumo de energia e faturamento do locatário.

A extensão de totalização em tempo de execução contém atributos comuns a objetos do sistema Metasys. A tabela seguinte lista os atributos específicos da extensão de totalização em tempo de execução.

Nota: Na coluna Notas, as letras indicam o seguinte: C - Configurável, D - Atributo padrão para exibição, N - Valor não obrigatório, R - Afetado pela confiabilidade da extensão, W - Gravável.
Tabela 1. Atributos da totalização em tempo de execução

Nome do atributo

Notas

Valor inicial

Valores/Opções/Intervalo

Descrição

Precisão de exibição

C,W

10ths

Utiliza a precisão de exibição (Set 0).

Em execução

 

Ativo

Ativo

Limite de totalização

Inativo

Ativo: A extensão está calculando e ainda não atingiu o limite de totalização.

Limite de totalização: A extensão atingiu o limite e parou de calcular porque o atributo Acúmulo está configurado como Falso.

Inativo: A extensão não é confiável ou está desativada e não está calculando.

Referência de entrada

C

   

Valor atual

C, D, R, W

   

Referência

C,W

Estado 1

O atributo Texto do estado identifica a enumeração configurada para este atributo.

Confiabilidade

 

Confiável

Utiliza a confiabilidade (Set 503).

Redefinir

(Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc.)

W

Falso

Falso

Verdadeiro

Data de redefinição

     

Hora de redefinição

     

Acúmulo

C,W

Falso

Falso

Verdadeiro

Contagem de acúmulo

R, W

0

0–4,294,967,295

Texto do estado

(Este atributo não aparece em exibições, mas pode ser incluído em programações, tendências etc.)

C,W

Estados

 

Base de tempo

C,W

Horas

Segundos, minutos, horas, dias

Limite de totalização

C, N, W

Horas

 

Unidades

C,W

Sem unidades

 

Valor antes da redefinição