Totalização analógica - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

A extensão de totalização analógica rastreia e registra o uso de qualquer consumível monitorado por um atributo analógico. Alguns exemplos de consumíveis são eletricidade, gás, vapor e água gelada.

Estes três parâmetros essenciais determinam o modo de operação da extensão de totalização analógica:

  • A referência de entrada a ser monitorada
  • A base de tempo na qual o cálculo é baseado
  • o valor baixo de corte que a entrada deve atingir ou exceder

Use a extensão de totalização analógica para determinar o uso do consumível em questão. Por exemplo, você pode determinar a quantidade de gás ou vapor utilizada pela instalação em um determinado mês. A totalização analógica também pode ser usada para determinar quantos quilowatts-hora foram usados em uma semana ou para totalizar um valor calculado (por exemplo, graus-dia).

A extensão de totalização analógica contém atributos comuns a objetos do sistema Metasys. A tabela seguinte lista os atributos específicos da extensão de totalização analógica.

Nota: Na coluna Notas, as letras indicam o seguinte: C - Configurável, D - Atributo padrão para exibição, N - Valor não obrigatório, R - Afetado pela confiabilidade da extensão, W - Gravável.
Tabela 1. Atributos da extensão de totalização analógica

Nome do atributo

Notas

Valor inicial

Valores/Opções/Intervalo

Descrição

Precisão de exibição

C,W

10ths

Utiliza a precisão de exibição (Set 0)

Em execução

 

Ativo

Ativo

Limite de totalização

Inativo

Ativo: A extensão está calculando e ainda não atingiu o limite de totalização.

Limite de totalização: A extensão atingiu o limite e parou de calcular porque o atributo Acúmulo está configurado como Falso.

Inativo: A extensão não é confiável ou está desativada e não está calculando.

Referência de entrada

C

   

Valor baixo de corte

C,W

   

Valor atual

C, D, R, W

   

Confiabilidade

 

Confiável

Utiliza a confiabilidade (Set 503)

Redefinir

W

Falso

Falso

Verdadeiro

Data de redefinição

     

Hora de redefinição

     

Acúmulo

C,W

Falso

Falso

Verdadeiro

Contagem de acúmulo

 

0

0–4,294,967,295

Fator de escala

C,W

1.0

Valor mínimo > 0

Base de tempo

C,W

Horas

Segundos

Minutos

Horas

Limite de totalização

C, N, W

 

Limite > 0

Unidades

C,W

 

IP

SI

Valor antes da redefinição