Atributos do alarme multiestado - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

A extensão de alarme multiestado contém atributos comuns a objetos do sistema Metasys.

A tabela seguinte lista os atributos específicos da extensão de alarme multiestado.

Nota: Na coluna Notas, as letras indicam o seguinte: C - Configurável, D - Atributo padrão para exibição, N - Valor não obrigatório, R - Afetado pela confiabilidade da extensão, W - Gravável. Na Metasys, você pode criar os atributos marcados com C e pode editar os atributos marcados com W.
Tabela 1. Atributos do alarme multiestado

Nome do atributo

Notas

Valor inicial

Valores/Opções/Intervalo

Descrição

Reconhecimento de alarme pendente

 

Falso

Reconhecimento não pendente, Reconhecimento pendente

Reconhecimento de alarme obrigatório

C,W

Falso

Reconhecimento não obrigatório, Reconhecimento obrigatório

Data do alarme

     

Texto da mensagem de alarme

C, N, W

   

Prioridade do alarme

C,W

70

Horário do alarme

     

Valores de alarme

C,W

   

Captura de mudanças

 

Falso

 

Referência de comando

C,W

   

Para obter mais informações sobre como este atributo funciona em relação ao feedback de pontos de AO/BO, consulte o feedback de AO/BO.

Data

     

Indica a data da última condição relatada.

Ativação de eventos

C,W

Verdadeiro

 

Gráfico

C, N, W

Nulo

Tipo de objeto = Gráfico

Alias do gráfico

C,W

 

Máximo de 256 caracteres

Entrada

   

Valor derivado da referência de entrada e o objeto ao qual a extensão de alarme multiestado foi anexada.

Referência de entrada

C

   

Reconhecimento de estado normal pendente

 

Falso

Reconhecimento não pendente, Reconhecimento pendente

Reconhecimento de estado normal obrigatório

C,W

Falso

Reconhecimento não obrigatório, Reconhecimento obrigatório

Data normal

     

Prioridade do estado normal

C,W

200

Horário do estado normal

     

Estado normal

C,W

Estado 0

Valor derivado da referência de entrada e o objeto ao qual a extensão de alarme multiestado foi anexada.

Valor atual

D, R

Normal

Normal, Alarme, Espera

Tempo de atraso de referência

C,W

0

0-65.535 segundos

Quando um objeto de saída binária (BO) (comando de ventilador de suprimento) recebe um comando para ligar, o estado normal da extensão de alarme do objeto de entrada binária (BI) (status de ventilador de suprimento) da extensão de alarme também será Ligado. Ao final do tempo de atraso de referência, o estado atual da BI é comparado ao estado normal. Se o estado da BI ainda for Desligado, um alarme será detectado. O tempo de atraso de referência também é usado quando a BO recebe um comando para desligar.

Especifica o atraso do feedback em segundos. O objetivo do tempo de atraso de referência é permitir que o equipamento seja ligado ou desligado antes que o status seja comparado ao comando.

Temporizador de atraso de referência ativo

 

Falso

 

Confiabilidade

 

Entrada não confiável

Utiliza a confiabilidade (Set 503).

Atraso do relatório

C,W

0

0-65.535 segundos

Atraso do relatório ativo

C,W

Falso

 

status

     

Desativado: O valor do atributo Ativado é Falso.

Não confiável: O atributo Confiabilidade é Não confiável.

Normal: Condição operacional esperada.

Horário