Atributos do alarme analógico - Metasys - LIT-12012116 - Server - Metasys UI - 7.0

Ajuda da Johnson Controls System Configuration Tool (JCT)

Product
Building Automation Systems > Graphics and Interfaces > Metasys UI
Document number
LIT-12012116
Version
7.0
Revision date
2024-05-01

A extensão de alarme analógico contém atributos comuns a objetos do sistema Metasys.

A tabela seguinte lista os atributos específicos da extensão de alarme analógico. A lista de nomes de atributos é exibida na exibição de foco do objeto de extensão de alarme. Clique no nome do atributo na tabela para ver sua descrição.

Notas:
  • Na coluna Notas, as letras indicam o seguinte: C - Configurável, D - Atributo padrão para exibição, N - Valor não obrigatório, R - Afetado pela confiabilidade da extensão, W - Gravável. Na Metasys, você pode criar os atributos marcados com C e pode editar os atributos marcados com W.
  • Na coluna MOD (Modificação global), os atributos marcados com um X podem ser editados em massa a partir dos resultados de uma pesquisa global.
  • Na coluna SCT (Atributo de configuração da SCT), os atributos marcados com um X são visíveis na janela de foco da extensão de alarme da SCT.
Tabela 1. Atributos de alarmes analógicos (MOD = Modificação em massa; SCT = Configurável na SCT)

Nome do atributo

Notas

Valor inicial

Valores/Opções/Intervalo

Descrição

MOD

SCT

Reconhecimento de alarme pendente

 

Falso

Reconhecimento não pendente, Reconhecimento pendente

   

Reconhecimento de alarme obrigatório

C,W

Falso

Reconhecimento não obrigatório, Reconhecimento obrigatório

X X

Data do alarme

         

Texto da mensagem de alarme

C, N, W

    X X

Prioridade do alarme

C,W

70

  X X
Horário do alarme          

Setpoint de refrigeração

C, N, W

Nulo

     

Referência do setpoint de refrigeração

C,W

Nulo

 

Quando especificado, indica o limite acima do setpoint. Você precisa definir tanto a referência do setpoint de refrigeração quanto a referência do setpoint de aquecimento, ou deixar ambas em branco. Se a referência do setpoint de refrigeração for definida, o deslocamento de aviso alto será adicionado ao valor da referência para calcular o limite de aviso alto.

X X

Data

         

Descrição

C,W

 

Máximo de 40 caracteres antes da versão 8.0. Máximo de 64 caracteres a partir da versão 8.0.

Identifica em detalhes a extensão do alarme.

  X

Diferencial

C,W

0.00

Valor positivo

Quando os setpoints de refrigeração e aquecimento são configurados, o diferencial especifica:

  • A banda morta para transições para os estados acima e abaixo dos setpoints.
  • A banda morta para transições dos estados acima e abaixo dos setpoints de volta ao estado normal. Nesse caso, é utilizada a metade do valor especificado para o diferencial. Isso permite que o valor volte ao normal quando o algoritmo de controle estabelece um valor próximo ao setpoint, mas não consegue alcançá-lo ou ultrapassá-lo.
X X

Ativado

C, W

Verdadeiro

 

Indica se a extensão de alarme está ativada.

  X

Registro de erros

     

Indica a confiabilidade das seguintes referências:

  • Status da referência de entrada
  • Status da referência de entrada
  • Status da referência de aviso
  • Status da referência de setpoint
  • Status da referência do setpoint de refrigeração
  • Status da referência de ocupação

Se nenhuma referência não for definida, o valor será No Input (Sem entrada).

   

Ativação de eventos

C,W

Verdadeiro

  X X

Gráfico

C, N, W

Nulo

Tipo de objeto = Gráfico

  X

Alias do gráfico

C,W

 

Máximo de 256 caracteres

X X

Setpoint de aquecimento

C, N, W

Nulo

 

Você pode definir o setpoint de refrigeração e o limite de alarme baixo ou a referência do setpoint.

   

Referência do setpoint de aquecimento

C,W

Nulo

  X X

Limite de alarme alto

C, N, W

       

Limite de alarme alto

 

Nulo

  X X

Deslocamento de aviso alto

C, N, W

 

Valor positivo

X X

Entrada

         

Referência de entrada

C

       

Referência do item

         

Limite de alarme baixo

C, N, W

    X X

Deslocamento de aviso baixo

C, N, W

 

Valor positivo

X X

Nome

C,W

 

Máximo de 400 caracteres

Nome do atributo da extensão de alarme.

X X

Reconhecimento de estado normal pendente

 

Falso

Reconhecimento não pendente, Reconhecimento pendente

   

Reconhecimento de estado normal obrigatório

C,W

Falso

Reconhecimento não obrigatório, Reconhecimento obrigatório

X X

Data normal

         

Prioridade do estado normal

C,W

200

  X X

Horário do estado normal

         

Identificador do objeto

     

Especifica um identificador interno atribuído à extensão de alarme.

  X

Nome do objeto

     

Identifica o nome do objeto associado à extensão de alarme.

   

Tipo de objeto

 

Alarme analógico

 

Identifica o tipo da extensão de alarme.

  X

Referência de ocupação

C,W

Nulo

  X X

Valor atual

D, R

Normal

Normal

Aviso baixo,

Aviso alto,

Alarme baixo,

Alarme alto

   

Tempo de atraso de referência

C,W

0

0 a 65.535 segundos

X X

Temporizador de atraso de referência ativo

 

Falso

    X

Confiabilidade

 

Entrada não confiável

Utiliza a confiabilidade (Set 503).

   

Atraso do relatório

C,W

0

0 a 65.535 segundos

X X

Atraso do relatório ativo

C,W

Falso

     

Referência de setpoint

C,W

Nulo

  X X

status

     
  • Desativado: O valor do atributo Ativado é Falso.
  • Não confiável: O atributo Confiabilidade é Não confiável.
  • Normal: Condição operacional esperada.
   

Horário

         

Versão

     

Especifica o número da versão da extensão de alarme.

   

Estado desocupado

C,W

1

Conjunto redirecionado para o atributo Unoccupied_Set

X X

Conjunto de estado desocupado

         

Nome do usuário é o nome do objeto de BACnet

 

Falso

 

Controla se o atributo Nome do usuário do objeto é igual ao atributo Nome do objeto. Como o atributo Nome do objeto não é gravável, a única maneira de alterá-lo é editar o atributo Nome do usuário e definir o atributo Nome do usuário é o nome do objeto de BACnet como Verdadeiro.

  X

Reconhecimento de alerta pendente

 

Falso

Reconhecimento não pendente, Reconhecimento pendente

   

Reconhecimento de alerta obrigatório

C,W

Falso

Reconhecimento não obrigatório, Reconhecimento obrigatório

X X

Data do alerta

         

Prioridade do alerta

C,W

120

  X X

Referência de aviso

C,W

0.00

  X X

Horário do alerta