Quais são os símbolos de válvulas de água disponíveis?
Válvula bidirecional pequena elétrica |
Válvula bidirecional pequena pneumática |
Válvula bidirecional grande elétrica horizontal |
Válvula bidirecional grande pneumática horizontal |
Válvula bidirecional grande elétrica vertical |
Válvula bidirecional grande pneumática vertical |
Válvula tridirecional pequena elétrica |
Válvula tridirecional pequena pneumática |
Válvula tridirecional grande elétrica horizontal |
Válvula tridirecional grande pneumática horizontal |
Válvula tridirecional grande elétrica vertical |
Válvula tridirecional grande pneumática vertical |
Válvula de retenção horizontal |
Válvula de retenção horizontal tipo 2 |
Válvula de retenção vertical |
Válvula de retenção vertical à esquerda |
Válvula de retenção vertical à direita |
Válvula bidirecional manual vertical |
Válvula tridirecional manual horizontal |
Válvula tridirecional manual vertical |
Válvula bidirecional manual horizontal |
Válvula manual vertical |
Válvula manual horizontal |
Torneira vertical |
Torneira horizontal |
Válvula bidirecional elétrica horizontal à esquerda para equipamentos a ar |
Válvula bidirecional elétrica horizontal à direita para equipamentos a ar |
Válvula bidirecional elétrica vertical para equipamentos a ar |
Válvula tridirecional elétrica vertical para equipamentos a ar |
Válvula tridirecional elétrica horizontal à esquerda para equipamentos a ar |
Válvula tridirecional elétrica horizontal à direita para equipamentos a ar |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das válvulas de água?
Painel de propriedades
Estes símbolos de válvulas de água têm uma propriedade de orientação (horizontal ou vertical) do painel de propriedades: válvula bidirecional pequena elétrica, válvula bidirecional pequena pneumática, válvula tridirecional pequena elétrica, válvula tridirecional pequena pneumática.
Nenhum símbolo de válvula de água tem propriedades do painel de propriedades.
Propriedades de vinculação
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Valor primário da válvula | CLG-O | Não |
Valor secundário da válvula | N/A | Não |
Navegação | N/A | Não |
As válvulas de água não listadas aqui ou separadamente nesta seção não têm propriedades de vinculação.
Propriedades de ajuste
Símbolo | Ajusta-se a |
---|---|
Válvula bidirecional pequena elétrica (orientação horizontal) Válvula bidirecional pequena pneumática (orientação horizontal) Válvula bidirecional grande elétrica horizontal Válvula bidirecional grande pneumática horizontal Válvula tridirecional pequena elétrica (orientação horizontal) Válvula tridirecional pequena pneumática (orientação horizontal) Válvula de retenção horizontal Válvula bidirecional manual horizontal Válvula manual horizontal |
Tubos: de extremidade horizontal, horizontais e de continuação de extremidade horizontal |
Válvula bidirecional pequena elétrica (orientação vertical) Válvula bidirecional grande elétrica vertical Válvula bidirecional grande pneumática vertical Válvula tridirecional pequena elétrica (orientação vertical) Válvula tridirecional pequena pneumática (orientação vertical) Válvula de retenção horizontal tipo 2 Válvula de retenção vertical Válvula bidirecional manual vertical Válvula manual vertical |
Tubos: de extremidade diagonal, diagonais e de continuação de extremidade diagonal |
Válvula bidirecional pequena pneumática (orientação vertical) | Tubos: de continuação diagonal |
Válvula tridirecional grande elétrica horizontal Válvula tridirecional grande pneumática horizontal Válvula tridirecional grande elétrica vertical Válvula tridirecional grande pneumática vertical |
Tubos: horizontais, de extremidade horizontal, de continuação horizontal, extremidade diagonal e de continuação diagonal |
Válvula de retenção vertical à esquerda Válvula de retenção vertical à direita |
Tubos: Tubos verticais e de extremidade vertical |
Válvula tridirecional manual vertical Válvula tridirecional manual horizontal |
Tubos: diagonais, de extremidade diagonal, de continuação diagonal, verticais e de continuação vertical |
Válvula de retenção horizontal tipo 2 Válvula de retenção vertical à esquerda Válvula de retenção vertical à direita |
Tubos: tubos de ar |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos de válvula bidirecional grande elétrica horizontal e de válvula bidirecional grande elétrica vertical?
Vinculação | Animação disponível |
---|---|
Comando primário da válvula bidirecional elétrica | Não |
Valor secundário da válvula bidirecional elétrica | Não |
Navegação | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos de válvula bidirecional grande pneumática horizontal e de válvula bidirecional grande pneumática vertical?
Vinculação | Animação disponível |
---|---|
Comando primário da válvula bidirecional pneumática | Não |
Valor secundário da válvula bidirecional pneumática | Não |
Navegação | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos de válvula tridirecional grande elétrica horizontal e de válvula tridirecional grande elétrica vertical?
Vinculação | Animação disponível |
---|---|
Comando primário da válvula tridirecional elétrica | Não |
Valor secundário da válvula tridirecional elétrica | Não |
Navegação | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para os símbolos de válvula tridirecional grande pneumática horizontal e de válvula tridirecional grande pneumática vertical?
Vinculação | Animação disponível |
---|---|
Comando primário da válvula tridirecional pneumática | Não |
Valor secundário da válvula tridirecional pneumática | Não |
Navegação | Não |