Quais são os símbolos de unidades de CRAC (completas) disponíveis?
Base |
Estrutura de base 1 |
Estrutura de base 2 |
Duto |
Suprimento superior |
Linha frontal |
Compressor |
Motor do ventilador |
Bobina |
Tubo com aletas helicoidais |
Umidificador |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos das unidades de CRAC (completas)?
Nenhum símbolo de unidade de CRAC (completa) tem propriedades do painel de propriedades.
Estes símbolos de unidades de CRAC (completas) não têm propriedades de vinculação: Base, estrutura de base 1, estrutura de base 2, duto, linha frontal e umidificador.
Os símbolos de unidades de CRAC (completas) se ajustam aos seguintes símbolos de unidades de CRAC (completas):
Símbolo | Ajusta-se a |
---|---|
Duto | Básicos |
Básicos Estrutura de base 1 Estrutura de base 2 Serpentina Compressor Motor do ventilador Tubo com aletas helicoidais Linha frontal Umidificador Suprimento superior |
Duto |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do suprimento superior?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Status do ventilador | SF-S | Sim |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do compressor?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Status do compressor | COMP-S | Sim |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do motor do ventilador?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Status do ventilador | SF-S | Sim |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da serpentina?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Estágio de refrigeração | CLGSTG | Sim |
Navegação | N/A | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do tubo com aletas helicoidais?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Comando de superaquecimento | SUPHTG-C | Sim |
Navegação | N/A | Não |