Quais são os símbolos de tubos disponíveis?
|
Horizontal |
Extremidade horizontal |
|
Diagonal |
Extremidade diagonal |
|
Vertical |
Extremidade vertical |
|
T esquerdo frontal |
T direito frontal |
|
T inferior frontal |
T superior frontal |
|
Cotovelo esquerdo superior frontal |
Cotovelo direito superior frontal |
|
Cotovelo esquerdo inferior frontal |
Cotovelo direito inferior frontal |
|
T quádruplo frontal |
T quádruplo lateral |
|
T esquerdo lateral |
T direito lateral |
|
T inferior lateral |
T superior lateral |
|
Cotovelo esquerdo superior lateral |
Cotovelo direito superior lateral |
|
Cotovelo esquerdo inferior lateral |
Cotovelo direito inferior lateral |
|
T esquerdo superior |
T direito superior |
|
T inferior (superior) |
T superior (superior) |
|
Cotovelo esquerdo superior (superior) |
Cotovelo direito superior (superior) |
|
Cotovelo esquerdo inferior (superior) |
Esquerdo superior (superior) |
|
T quádruplo superior |
Tubo de continuação diagonal |
|
Tubo de continuação horizontal |
Tubo de continuação vertical |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos dos tubos?
- Tipo de sistema
- Água
- Ar
- Cor de fundo
- Tipo de tubo
- Nenhum
- Abastecimento de água resfriada
- Retorno de água resfriada
- Abastecimento de água de condensação
- Retorno de água de condensação
- Abastecimento de água quente
- Retorno de água quente
- Condensado
- Vapor
- Gás
Quando você aplica propriedades a um símbolo de tubo na tela do gráfico, qualquer símbolo subsequente de tubo colocado na tela retém as propriedades do símbolo original.
Nenhum símbolo de tubo tem propriedades de vinculação.
Os símbolos de tubo se ajustam a outros símbolos de tubo. Se o tipo de sistema de um símbolo de tubo for definido como água, os símbolos de tubo se ajustarão a outros tubos de água. Se o tipo de sistema de um símbolo de tubo for definido como ar, os símbolos de tubo se ajustarão a outros tubos de ar.