Quais são os símbolos básicos disponíveis?
Se um símbolo na lista for exibido como desativado, os pacotes de dispositivos necessários não serão instalados ou o símbolo não será compatível. Para obter mais informações, consulte Instalação e licenciamento de pacotes de dispositivos.
Caixa de valores básica |
Caixa de valores avançada |
Módulo de dados-chave |
Botão |
Medidor linear |
Medidor semicircular |
Chave |
Círculo de estado |
Triângulo de estado |
Quadrado de estado |
Ventilador básico |
Logotipo da Johnson Controls |
Início |
Gota |
Termómetro |
Símbolo de vinculação de atributo |
Quais são as propriedades disponíveis para os símbolos básicos?
Propriedades do painel de propriedades
Estes símbolos básicos têm as propriedades de exibição de status, exibição de unidades, exibição de valor, exibição de faixa, ou uma combinação delas, do painel de propriedades: caixa de valores avançada, caixa de valores básica, medidor linear, medidor semicircular e símbolo de vinculação de atributos.
Estes símbolos básicos têm as propriedades de estado inicial (expandido ou recolhido) ou de estado oculto do painel de propriedades: caixa de valores avançada, botão e módulo de dados-chave.
Estes símbolos básicos têm as propriedades de valor máximo, valor mínimo e de estados (estados 0, 1, 2, 3, todos os outros estados e número de estados) do painel de propriedades: medidor linear, medidor semicircular, círculo de estado, triângulo de estado, quadrado de estado e estado de chave 2.
O seguinte símbolo básico tem as propriedades de exibição de unidades de atributos, exibição de valor atual e exibição de nome do atributo do painel de propriedades, além da exibição de status: símbolo de vinculação de atributo.
Propriedades de vinculação
Estes símbolos básicos têm propriedades de vinculação a valores genéricos: caixa de valores avançada, caixa de valores básica, círculo de estado, triângulo de estado e quadrado de estado.
Estes símbolos básicos têm propriedades de vinculação a valores de medidores e chaves: medidor linear, medidor semicircular e estado de chave 2.
Estes símbolos básicos têm propriedades de vinculação de navegação: botão e início.
Este símbolo básico tem propriedades de vinculação de atributos: símbolo de vinculação de atributo.
Quais são as informações adicionais disponíveis para a caixa de valores básica?
- Quando a largura do traço/borda é aumentada para 10 pontos ou mais, o traço/borda se sobrepõe ao texto dentro da caixa de valores básica.
Quais são as informações adicionais disponíveis para o símbolo do módulo de dados-chave?
O módulo de dados-chave pode conter até 10 itens de dados-chave (vinculações). Ao contrário do módulo de dados-chave na biblioteca de símbolos da ferramenta de geração gráfica, o item de dados-chave não é um símbolo separado. Em vez disso, é possível arrastar pontos do painel Bindings (Vinculações) e soltá-los no módulo de dados-chave. Os pontos são adicionados ao final da lista.
O símbolo do módulo de dados-chave não pode ser agrupado a outros elementos ou símbolos e não permite ter itens de dados-chave agrupados dentro dele.
O módulo de dados-chave não será automaticamente redimensionado nem removerá os itens de dados-chave se os pontos não forem resolvidos.
Quais são as informações adicionais disponíveis para o símbolo do botão?
É possível inserir um rótulo no campo de texto do painel de propriedades. Entretanto, o rótulo só pode ser encaixado até a largura máxima do botão. Você pode definir uma largura com valor mínimo de 150 e valor máximo de 1.900.
Quais são as informações adicionais disponíveis para o símbolo do medidor linear?
A orientação padrão do medidor linear é vertical. Você pode definir a orientação como vertical ou horizontal no painel de propriedades.
Quais são as propriedades do painel de propriedades e as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do ventilador básico?
A propriedade de sentido do rotor do ventilador básico do painel de propriedades pode ser configurada como horário ou anti-horário.
Vinculação | Animação disponível |
---|---|
Valor do ventilador | Sim |
Quais são as informações adicionais disponíveis para o símbolo do logotipo da Johnson Controls®?
A propriedade do símbolo do logotipo da Johnson Controls® do painel de propriedades permite selecionar um logotipo totalmente branco, colorido ou totalmente preto.
Quais são as propriedades do painel de propriedades e as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo da gota?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Umidade do ar externo | OA-H | Não |
Quais são as propriedades de vinculação disponíveis para o símbolo do termômetro?
Vinculação | Nome curto | Animação disponível |
---|---|---|
Temperatura do ar externo | OA-T | Não |