Como posso mudar a cor de preenchimento de uma forma ou símbolo?
Para mudar a cor de uma forma ou símbolo:
- Clique em uma forma ou símbolo.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
.
- Clique na opção Fill Color (Cor de preenchimento). A janela Fill Color (Cor de preenchimento) é aberta. Use a guia Solid Color (Cor sólida), Linear Gradient (Gradiente linear) ou Radial Gradient (Gradiente radial) para mudar a cor de preenchimento da forma. Figura 1. Cor de preenchimento - guia Linear Gradient (Gradiente linear)
Figura 2. Cor de preenchimento - guia Radial Gradient (Gradiente radial)
- Clique em OK.
Como posso mudar a opacidade de uma forma ou símbolo?
Para mudar a opacidade de uma forma ou símbolo:
- Clique em uma forma ou símbolo.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
.
- Clique na opção Fill Color (Cor de preenchimento). A janela Fill Color (Cor de preenchimento) é aberta. Use o controle deslizante ou o campo Opac (Opacidade) no canto inferior direito da janela para mudar a opacidade da forma. Figura 3. Cor de preenchimento - opacidade
- Clique em OK.
Como posso mudar a cor do traço (borda) de uma forma ou símbolo?
Para mudar a cor do traço de uma forma ou símbolo:
- Clique em uma forma ou símbolo.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
.
- Clique na opção Stroke Color (Cor do traço). A janela Stroke Color (Cor do traço) é aberta. Use a guia Solid Color (Cor sólida), Linear Gradient (Gradiente linear) ou Radial Gradient (Gradiente radial).
- Clique em OK.
Para mudar a largura do traço de uma forma ou símbolo:
- Clique em uma forma.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
.
- Selecione a largura desejada no menu suspenso Stroke (Traço).
Quais são as opções de alinhamento de elementos?
A tabela a seguir lista as opções de alinhamento de elementos.
Quando vários objetos são selecionados arrastando o mouse sobre eles, o primeiro símbolo selecionado não se baseia na sua localização dentro do gráfico, mas na ordem em que ele foi adicionado ao gráfico. Recomendamos que você clique primeiro no símbolo ao qual você deseja alinhar os outros símbolos. Depois de selecionar esse símbolo, mantenha pressionada a tecla Shift enquanto arrasta o mouse sobre símbolos adicionais para selecioná-los (também é possível usar a tecla Ctrl e clicar para selecionar símbolos adicionais).
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Alinhar à parte superior | Alinhe todos os símbolos à borda superior do primeiro símbolo selecionado. |
| Alinhar à parte inferior | Alinhe todos os símbolos à borda inferior do primeiro símbolo selecionado. |
| Alinhar à esquerda | Alinhe todos os símbolos à borda esquerda do primeiro símbolo selecionado. |
| Alinhar à direita | Alinhe todos os símbolos à borda direita do primeiro símbolo selecionado. |
| Alinhar ao centro horizontal | Alinhe todos os símbolos ao centro horizontal do primeiro símbolo selecionado. |
| Alinhar ao centro vertical | Alinhe todos os símbolos ao centro vertical do primeiro símbolo selecionado. |
As opções de alinhamento na barra de ferramentas de edição são normalmente usadas para uma seleção de vários elementos e não para um único elemento. Em geral, ao realizar múltiplas ações no Editor de gráficos, recomendamos trabalhar no Google Chrome e usar o seguinte fluxo de trabalho:
- Crie ou desenhe o elemento ou grupo de elementos.
- Alinhe o elemento ou grupo de elementos.
- Gire o elemento ou grupos de elementos.
As seguintes restrições se aplicam ao alinhamento:
- A função de alinhamento foi projetada para alinhar elementos em relação a múltiplos elementos selecionados. Ao se alinhar um único elemento, a função de alinhamento (horizontal) alinha verticalmente o elemento na tela do gráfico. A função de alinhamento (vertical) alinha um único elemento horizontalmente na tela do gráfico. Para alinhar um único elemento, coloque-o manualmente na posição horizontal e vertical na tela do gráfico.
Como posso alinhar múltiplos símbolos, formas ou imagens?
Para alinhar múltiplos símbolos, formas ou imagens:
- Clique e selecione os símbolos, formas ou imagens.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
.
- Clique em uma opção de alinhamento de elementos. Figura 4. Opções de alinhamento
Quais são as opções de organização?
A tabela a seguir lista as opções de organização.
| Opções | Descrição |
|---|---|
| Trazer para a frente | Move o elemento gráfico selecionado para a camada superior. Atalho de teclado: Ctrl+Shift+] |
| Trazer uma camada para a frente | Move o elemento gráfico selecionado uma camada para a frente. Atalho de teclado: Ctrl+] |
| Enviar uma camada para trás | Move o elemento gráfico selecionado uma camada para trás. Atalho de teclado: Ctrl+[ |
| Enviar para trás | Move o elemento gráfico selecionado para a camada inferior. Atalho de teclado: Ctrl+Shift+[ |
Como posso organizar uma forma, imagem ou símbolo?
Para organizar uma forma, imagem, ou símbolo:
- Clique em uma forma, imagem ou símbolo.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
.
- Clique em uma opção de organização. Figura 5. Opções de organização
Como copiar a formatação de uma forma ou símbolo para outra forma ou símbolo similar?
Para copiar a formatação de uma forma ou símbolo para outra forma ou símbolo similar:
- Clique em uma forma ou símbolo.
- Clique em
para copiar a formatação da forma ou símbolo.
- Passe o mouse sobre uma forma ou símbolo similar. O ícone
aparece ao lado do cursor do mouse.
Clique sobre a forma ou símbolo para colar a formatação copiada.
Nem todos os símbolos são compatíveis com a função de cópia de formatação, incluindo símbolos para conjuntos de serpentinas. Entretanto, a maioria das formas e símbolos são compatíveis com a formatação persistente. Por exemplo, se você definir a largura do traço e cor de preenchimento de uma forma ou símbolo e, em seguida, arrastar o mesmo símbolo ou outro semelhante para a tela do gráfico, a formatação persistirá para a nova forma ou símbolo.