O que é a tela do gráfico?
A tela do gráfico é a área do Editor de gráficos que contém todos os elementos de um gráfico. Elemento é um termo genérico para os componentes que podem ser colocados na tela do gráfico, incluindo formas, imagens, texto e símbolos.
Qual é o tamanho da tela do gráfico?
A tela do gráfico mede 1.920 por 1.080 pixels. No momento da visualização, a tela do gráfico é exibida no widget Gráficos a um nível relativo de zoom, que se baseia no tamanho do navegador da Web. A tela do gráfico é redimensionada para encaixar no widget Gráficos, sendo considerada como a 100% de zoom. Cuidado com espaços brancos e áreas limítrofes na tela do gráfico ao projetar gráficos da Metasys UI.
Como posso aumentar ou diminuir o zoom da tela do gráfico?
Para ampliar a tela do gráfico, clique em. Também é possível usar o botão de rolagem do mouse.
Para reduzir a tela do gráfico, clique em. Também é possível usar o botão de rolagem do mouse.
Para redefinir o nível de zoom para 100%, clique em .
Como posso usar a panorâmica ou mover a imagem na tela do gráfico depois de ampliá-la?
Para usar a panorâmica ou mover a imagem na tela do gráfico, selecione o ícone (atalho de teclado: h). Também é possível usar o botão de rolagem do mouse (botão central).
Quais atalhos de teclado estão disponíveis no Editor de gráficos?
| Ações realizadas | Atalho de teclado |
|---|---|
| Selecione todas as formas, imagens (excluindo a imagem de fundo) e símbolos na tela do gráfico. | Um |
| Copie a forma, imagem ou símbolo selecionado. | Ctrl + C |
| Cole e forma, imagem ou símbolo da área de transferência (forma, imagem ou símbolo copiado anteriormente). | Ctrl + V |
| Corte a forma, imagem ou símbolo selecionado. | Ctrl + X |
| Mova a forma, imagem ou símbolo selecionado uma camada à frente. | Ctrl + ] |
| Mova a forma, imagem ou símbolo selecionado uma camada para trás. | Ctrl + [ |
| Mova a forma, imagem ou símbolo selecionado para a camada superior. | Ctrl + Shift+ ] |
| Mova a forma, imagem ou símbolo selecionado para a camada inferior. | Ctrl + Shift + [ |
| Reúna formas, imagens e símbolos selecionados em um grupo. | Ctrl + G |
| Reúna grupos de formas, imagens e símbolos selecionados em um grupo. | Ctrl + U |
| Cole uma cópia da forma, imagem ou símbolo selecionado na tela, incluindo suas propriedades. | D |
| Selecione a ferramenta de seleção no painel de ferramentas de desenho e formas básicas. | V |
| Selecione um círculo no painel de ferramentas de desenho e formas básicas. | C |
| Selecione uma elipse no painel de ferramentas de desenho e formas básicas. | E |
| Selecione um retângulo no painel de ferramentas de desenho e formas básicas. | R |
| Selecione um quadrado no painel de ferramentas de desenho e formas básicas. | S |
| Selecione o caminho da ferramenta no painel de ferramentas de desenho e formas básicas. | P |
| Selecione uma linha no painel de ferramentas de desenho e formas básicas. | L |
Como posso selecionar uma forma, uma imagem ou um símbolo?
Clique na forma, imagem ou símbolo que deseja selecionar. As caixas de seleção aparecem ao redor da forma, imagem ou símbolo selecionado.
Se você tiver selecionado outra ferramenta, clique em no painel de ferramentas de desenho e formas e, em seguida, clique na forma, imagem ou símbolo. Ou pressione A no teclado para selecionar todos os elementos na tela do gráfico.
Como posso adicionar uma forma ou símbolo à tela do gráfico?
- Selecione a forma ou símbolo e clique e arraste o cursor do mouse para a tela do gráfico para desenhar a forma ou símbolo.
- Clique e arraste a forma ou símbolo para a tela do gráfico. A forma, imagem ou símbolo aparece na tela do gráfico.
Como posso redimensionar uma forma, imagem ou símbolo?
- Clique em uma forma, imagem ou símbolo. As alças de seleção aparecem em torno da forma, imagem ou símbolo.
- Clique e arraste um canto ou uma alça de seleção lateral para redimensionar a forma, imagem ou símbolo.
- Depois que símbolo é redimensionado, o recurso de ajuste pode não funcionar como esperado. O ajuste funciona melhor com símbolos no tamanho padrão.
- É possível redimensionar um agrupamento de elementos (formas, imagens e símbolos) e os elementos dentro do grupo mantêm a taxa de proporção.
Como posso copiar, colar ou excluir uma forma, imagem ou símbolo?
- Clique em uma forma, imagem ou símbolo.
- Na barra de ferramentas de edição, clique em
. Ou pressione D no teclado. Como alternativa, é possível pressionar Ctrl + C e, em seguida, Ctrl + V para copiar e colar a imagem.
- Clique em uma forma, imagem ou símbolo.
- Na barra de ferramentas de edição, clique no botão de lixeira. Como alternativa, é possível pressionar Del ou Delete no teclado ao usar o Editor de gráficos nos navegadores web Google Chrome ou Apple Safari.
Você também pode usar Ctrl + X para cortar uma forma, imagem ou símbolo da tela do gráfico. Esses procedimentos também funcionam quando múltiplos símbolos, formas ou imagens são selecionados.
Como posso girar uma forma, imagem ou símbolo?
- Clique em uma forma, imagem ou símbolo. As alças de seleção aparecem em torno da forma, imagem ou símbolo.
- Clique e arraste a alça de seleção central mais alta para girar a forma, imagem ou símbolo. Figura 1. Exemplo de rotação de uma forma
- No MAC IOS versão 10.13.1 (Safari versão 11.0.1), a forma, imagem ou símbolo voltará à posição original depois de ser girada pela primeira vez e redimensionada. Para evitar isso, siga as seguintes etapas:
- Clique na forma, imagem ou símbolo. As alças de seleção aparecem em torno da forma, imagem ou símbolo.
- Clique e arraste um canto ou uma alça de seleção lateral para redimensionar a forma, imagem ou símbolo.
- Clique e arraste a alça de seleção central mais alta para girar a forma, imagem ou símbolo.
Como posso agrupar formas, imagens ou símbolos?
- Pressione Ctrl + Shift para selecionar várias formas, imagens ou símbolos. A barra de ferramentas de edição é mostrada.
- Clique em
. Ou pressione Ctrl + G.
Como posso desagrupar formas, imagens ou símbolos?
- Clique em um grupo de formas, imagens ou símbolos.
- Clique em
. Ou pressione Ctrl + U.
Como posso desfazer uma ação? Como posso reverter uma operação de desfazer?
Para desfazer a ação anterior, pressione Ctrl + Z ou clique no botão de desfazer.
- Desfazer uma ação de alinhamento executada após a rotação de um elemento ou grupo de elementos. Nesse caso, o elemento ou grupo de elementos pode desfazer ambas as ações, revertendo à orientação e ao alinhamento originais ou aparecendo em uma posição inesperada. Recomendamos primeiro alinhar e, em seguida, girar um elemento ou grupo de elementos. Além disso, não é possível desfazer as ações neste cenário.
- Desfazer uma ação de vinculação. Quando se faz isso, a ação que ocorreu antes da ação de vinculação é revertida. Para excluir uma vinculação, clique no botão de lixeira na barra de ferramentas de edição.
- Desfazer alterações nas propriedades de vinculação, incluindo unidades.
Para reverter uma operação de desfazer, pressione Ctrl + Y ou clique no botão de refazer. O botão de refazer só está disponível depois que uma ação é desfeita.
As seguintes categorias de símbolos e símbolos não são compatíveis com as funções de desfazer e refazer: serpentinas de ar, ventiladores, vigas frias, unidades de fan coil (completas), tubos, símbolos de conjuntos de tubos, símbolos de conjuntos de serpentinas, chiller de absorção, símbolo de nuvem, símbolo de início, símbolo de monitor e símbolo de estação meteorológica.
Gostaria de sobrepor elementos na tela do gráfico. Posso travar um elemento na tela do gráfico para que ele não possa ser movido ou editado?
Não, não há função de travamento dos elementos na tela do gráfico. Adicione elementos em diferentes camadas para poder sobrepor elementos sem mover ou editar acidentalmente o elemento errado.