Specifiche tecniche - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Pagina del catalogo del Display del regolatore locale M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document number
LIT-1901160
Version
13.0
Revision date
2024-04-04
Product status
Active
Tabella 1. Specifiche tecniche
Specifiche Descrizione

Alimentazione

5.2 W

Consumo elettrico

In genere 75 mA, massimo 100 mA.

1,2 W (potenza nominale senza alcun carico sul bus SA)

Alimentazione

da 11,3 VCC a 16,5 VCC

Condizioni ambientali

In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F), da 10% a 95% RH senza condensa

Stoccaggio: da -40°C a 80°C (da -40°F a 176°F), da 5% a 95% RH senza condensa

Protocollo di comunicazione

BACnet MS/TP

bus di comunicazione

BACnet, spinotto modulare RJ12 a 6 pin, morsettiera a vite innestabile a 4 fili

Processore

Microcontrollore Renesas® RX651 a 32 bit

Memoria

Memoria Flash da 64 MB e SDRAM da 32 MB

Sistema operativo

RTOS Unison

Interfacce di rete e seriale

Comunicazione al regolatore tramite bus SA

Terminazioni

  • Porta Bus SA: jack modulare RJ-12 a 6 pin
  • Terminale per Bus SA: morsettiera a vite innestabile a 4 fili

Montaggio

Montaggio all'esterno dell'involucro, 85 mm x 160 mm (3,34" x 6,3")

Involucro

Involucro di plastica: ABS e policarbonato
Protezione IP20 (IEC60529 )

Risoluzione del display grafico

320 x 240 pixel con retroilluminazione LED bianca (regolabile)

Dimensioni (altezza x larghezza x profondità )

85 mm x 160 mm x 27.5 mm (3.34 in. x 6.3 in. x 1.08 in.)

Peso

0.405 lb / 0.184 kg

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia

FCC conforme a CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

 

Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 n. 205, apparati di segnalazione

Conformità Industry Canada, ICES-003

Europa: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.