Display del regolatore locale M4-DLK0350 - Metasys - LIT-1901160 - M4-DLK0350-0 - Field Device - DLK0350 Local Controller Display - 13.0

Pagina del catalogo del Display del regolatore locale M4-DLK0350

Product
Controls > Field Controls > DLK0350 Local Controller Display
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901160
Version
13.0
Revision date
2024-04-04
Product status
Active
Figura 1. Display regolatore locale DLK0350

Il display del regolatore locale M4-DLK0350 è un display locale autonomo che fornisce un monitoraggio locale avanzato degli apparati di campo controllati. L'unità M4-DLK0350 è dotata di un display a colori da 3,5 pollici (8,9 cm), con risoluzione di 320 x 240 pixel, e di una tastiera di navigazione. Il display offre un'interfaccia locale intuitiva che consente agli utenti di monitorare i valori e lo stato dei punti, di visualizzare gli allarmi, visualizzare i trend, escludere le uscite e regolare setpoint e parametri.

L'unità M4-DLK0350 può essere montata a pannello o sulla superficie. È anche possibile utilizzarla come dispositivo portatile collegando l'unità a un regolatore compatibile mentre si è sul posto. È possibile collegare l'unità M4-DLK0350 al bus SA di un regolatore che non dispone di un display integrato.

Il display locale M4-DLK0350 può essere collegato ai seguenti dispositivi regolatori compatibili:
  • Regolatori per apparati per applicazioni generiche serie CG
  • Regolatori per cassette VAV serie CV
  • Regolatori per apparati per applicazioni avanzate serie FAC
  • Regolatori di campo per apparati serie FEC
  • Regolatore di apparati ATC1510
  • VMA 16, VMA17, VMA 18, e VMA 19 controllori per cassette VAV serie
  • NCE serie SNC
  • NCE serie NCE