Descrizione |
|
---|---|
Codici prodotto |
MS-IOM1711-0: IOM a 4 punti con 4 BI, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM2711-0: IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO, supporto Bus FC e Bus SA. I relè sono classificati per 120/240 VAC MS-IOM2711-2: IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO, supporto Bus FC e Bus SA. I relè sono classificati per 240 VAC. MS-IOM2721-0: IOM a 10 punti con 8 UI, 2 AO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM2723-0: IOM a 10 punti con 8 UI, 2 AO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM3711-0: IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO, supporto Bus FC e Bus SA. I relè sono classificati per 120/240 VAC MS-IOM3711-2: IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO, supporto Bus FC e Bus SA. I relè sono classificati per 240 VAC MS-IOM3721-0: IOM a 16 punti con 16 BI, Bus FC e supporto Bus SA MS-IOM3723-0: IOM a 16 punti con 16 BI, Bus FC e supporto Bus SA MS-IOM3731-0: IOM a 16 punti con 8 BI, 8 BO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM3733-0: IOM a 16 punti con 8 BI, 8 BO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM4711-0: IOM a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, supporto Bus FC ed SA Modelli di controllo del fumo: MS-IOM1710-0U: IOM a 4 punti con 4 BI, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM1711-0U: IOM a 4 punti con 4 BI, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM2710-0U: IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM2711-0U: IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM3710-0U: IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOM3711-0U: IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO, supporto Bus FC e Bus SA MS-IOU4710-0U: IOM a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, supporto Bus FC e Bus SA con montaggio MS-IOM4711-0U: IOM a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, supporto Bus FC e Bus SA con montaggio |
Alimentazione |
24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massima), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), Sicurezza a bassissima tensione (SELV) Europa |
Consumo elettrico |
14 VA massimo Nota: i valori VA non comprendono l'alimentazione delle periferiche collegate alle uscite digitali (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un eventuale consumo totale di ulteriori 84 VA (massimo), a seconda del modello IOM.
|
Condizioni ambientali |
In funzione: Da 0 a 50°C (da 32 a 122°F); da 10 a 90% RH senza condensa Stoccaggio: da -40 a 80°C (da -40 a 176°F); da 5 a 95% RH senza condensa |
Indirizzamento |
Set di DIP switch; indirizzi validi del dispositivo di controllore di campo 4-127 (Gli indirizzi dispositivo 0-3 e 128-255 sono indirizzi IOM riservati e non validi). |
Bus di comunicazione |
BACnet MS/TP, RS-485 Bus FC a 3 fili tra il controllore di supervisione e i moduli di espansione (per comunicazioni con il bus MS/TP a 38.400 baud) Bus SA a 4 fili tra controllore di campo, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori. Include una fonte di alimentazione da 15 VDC (dal controller o dal modulo di espansione) ai dispositivi bus (per comunicazioni bus MS/TP a 38.400 baud). Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento MS/TP Communications Bus Technical Bulletin (LIT-12011034).
|
Processore |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3721-0, MS-IOM3731-0, e MS-IOM4711-0: microcontrollore Renesas® H8SX/166xR a 32 bit MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, MS-IOM3733-0: Microcontroller RX631 a 32 bit Renesas |
Memoria |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, e MS-IOM4711-0: 512 KB di memoria flash e 128 KB di RAM MS-IOM3721-0: Memoria Flash da 640 KB e RAM da 128 KB MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, e MS-IOM3733-0: Memoria flash esterna seriale da 4 MB e memoria flash interna da 768 KB e RAM interna da 128 KB |
Capacità di ingressi e uscite |
MS-IOM1711-0: 4-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore |
MS-IOM2711-x: 2-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 2-Uscite universali: Uscita analogica: modalità tensione, 0-10 VDC; modalità uscita digitale: 24 VAC/DC FET; uscita analogica: modalità corrente, 4-20 mA 2-Uscite relè: (Single-Pole, Double-Throw) UL 916 (solo modello -0): 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA per uso pilota A 120/240 VAC (B300); 3 A Non induttivo 24-240 VAC EN 60730 (solo modello -2): 6 (4) Solo un N.O. O N.C., 240 VAC |
|
MS-IOM2721-0 e MS-IOM2723-0: 8-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 2-Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA |
|
MS-IOM3711-x: 4-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 4-Uscite universali: Uscita analogica: modalità tensione, 0-10 VDC; modalità uscita digitale: 24 VAC/DC FET; uscita analogica: modalità corrente, 4-20 mA 4-Uscite relè: (Single-Pole, Double-Throw) UL 916 (solo modello -0): 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA per uso pilota A 120/240 VAC (B300); 3 A Non induttivo 24-240 VAC EN 60730 (solo modello -2): 6 (4) Solo un N.O. O N.C., 240 VAC |
|
MS-IOM3731-0 e MS-IOM3733-0: 8-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore 8-Uscite binarie: Definito come Triac a 24 VAC (richiede alimentazione esterna a bassa tensione) Nota: Uscite digitali (BO) su MS-IOM3733-0 i modelli non forniscono alimentazione alle uscite; i BO richiedono una bassa tensione esterna: < Fonte di alimentazione a 30 VAC).
|
|
MS-IOM4711-0: 6-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario 2-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità Contatore di impulsi/accumulatore 3-Uscite binarie: Definito come Triac a 24 VAC (alimentazione interna o esterna selezionabile) 4-Uscite configurabili: Definito come 0-10 VDC o Triac 24 VAC 2-Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA |
|
Ingresso analogico/uscita analogica e precisione |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, e MS-IOM4711-0: Ingresso analogico: Risoluzione a 16 bit Uscita analogica: Risoluzione a 16 bit e ±200 mV in applicazioni 0-10 VDC MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, e MS-IOM3733-0: Ingresso analogico: Risoluzione a 15 bit Uscita analogica: ±200 mV in applicazioni 0-10 VDC |
Terminazioni |
MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, e MS-IOM4711-0: Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse Bus SA/FC e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 3 fili Porta Bus SA/FC: spinotti modulari RJ-12 a 6 Pin MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, e MS-IOM3733-0: Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse Nota: Non ci sono etichette sulle morsettiere I/O. Le etichette sono sopra/sotto le morsettiere nell'imballaggio IOM.
Bus SA/FC e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 4 fili e 3 fili |
Montaggio |
Orizzontale su singolo supporto per barra DIN da 35 mm (preferibilmente), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel controllore |
Involucro |
Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5 VB; autoestinguente, classe di protezione Plenum: IP20 (IEC529) |
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità ) |
Modelli MS-IOM1711 e MS-IOM2711: 150 x 120 x 53 mm (5-7/8 x 4-3/4 x 2-1/8 pollici) compresi i terminali e le clip di montaggio MS-IOM2721-0, MS-IOM2723-0, MS-IOM3721-0, MS-IOM3723-0, MS-IOM3731-0, e MS-IOM3733-0 modelli: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 pollici) compresi i terminali e le clip di montaggio MS-IOM3711-0 e MS-IOM4711-0 modelli: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 pollici.) Inclusi morsetti e clip di montaggio Nota: Lo spazio di montaggio per tutti i controllori di campo richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 in.) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controllore per facilitare la rimozione della copertura, la ventilazione e le terminazioni dei cavi.
|
Peso |
0,5 kg (1,1 lb) massimo |
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL File E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia, conformità alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A Omologazione UL, File S4977, per unità di rilevamento fumo e accessori per impianti antincendio UUKL/UUKLC UL 864 10a Edizione per apparati per sistemi di allarme antincendio (modelli con U suffisso del codice prodotto solo) Nota: Fatta eccezione per MS-IOM2711-2 e MS-IOM3711-2
|
Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003 Classificato UL, file S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10a edizione, unità di controllo del fumo e accessori per sistemi di allarme antincendio (solo modelli con suffisso codice prodotto U) Nota: Fatta eccezione per MS-IOM2711-2 e MS-IOM3711-2
|
|
|
Europa: Marchio CE-Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS. Dichiarato come montato in modo indipendente, previsto per il montaggio a pannello, controllo operativo tipo 1.B, tensione dell'impulso a 4kV, test di pressione a 100,7 °C. Nota: Fatta eccezione per MS-IOM2711-0 e MS-IOM3711-0
|
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ
Nota: Fatta eccezione per MS-IOM2711-0 e MS-IOM3711-0
|
BACnet International: MS-IOM1711-0, MS-IOM2711-0, MS-IOM2711-2, MS-IOM2721-0, MS-IOM3711-0, MS-IOM3711-2, MS-IOM3731-0, e MS-IOM4711-0: BACnet Testing Laboratories (BTL), omologazione del Protocollo Version 4 e certificazione BACnet Application Specific Controller (B-ASC) MS-IOM2723-0, MS-IOM3723-0, e MS-IOM3733-0: BACnet Testing Laboratories (BTL), omologazione del Protocollo Version 18 e certificazione BACnet Smart Actuator (B-SA) |
|
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per l'uso in condizioni al di fuori di queste specifiche, consultare l'ufficio Johnson Controls di zona. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.