Caratteristiche - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module
Pagina del catalogo Serie moduli di input/output (IOM)
- Product
- Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
- Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
- Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
- Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
- Document number
- LIT-1900349
- Version
- Revision date
- 2024-05-29
-
Possibilità di risiedere sui bus FC o bus SA— Fornisce flessibilità applicativa.
-
Protocollo BACnet standard
—Fornisce interoperabilità con altri prodotti BAS (Building Automation System) che utilizzano lo standard BACnet, ampiamente accettato.
-
Omologato da BACnet Testing Laboratories (BTL )
—Fornisce interoperabilità con altri dispositivi classificati BTL. BTL è un'agenzia di terze parti, che certifica che i prodotti BAS dei fornitori soddisfino il protocollo standard BACnet del settore.
-
Piattaforma hardware e software standard
—Utilizza una progettazione hardware comune a tutta la linea della famiglia per supportare modalità cablaggio e attività di installazione standardizzati; utilizza inoltre una progettazione software comune per supportare l'uso di un unico strumento per il controllo delle applicazioni, la messa in servizio e la risoluzione dei problemi, in modo da ridurre al minimo la formazione tecnica.
-
Ingressi universali e uscite configurabili
—Consente molteplici opzioni di segnale per fornire flessibilità a ingressi/uscite.
-
Microprocessore a 32 bit—Garantisce prestazioni ottimali e soddisfa le specifiche del settore.
-
Ricerca automatica BACnet — Supporta l'integrazione semplice del controllore in un Metasys
BAS.
-
Morsettiere inseribili per bus di comunicazione e alimentazione elettrica—Velocizzano installazione e risoluzione dei problemi.
-
Sistemi Bus di campo wireless serie ZFR Pro nei controllori MS/TP — Consente la connettività mesh wireless ai controllori di supervisione, facilitando la localizzazione iniziale e lo spostamento.
-
Interruttore di fine linea (EOL) nei controllori di campo MS/TP — Consente ai controllori di campo di interrompere i dispositivi sul bus di comunicazione.