Informazioni sui modelli della serie IOM (inclusa la quantità per tipo di punto) - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Pagina del catalogo Serie moduli di input/output (IOM)

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Nota: i modelli IOM2723, IOM3723 ed IOM3733 sono disponibili soltanto in certe regioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Johnson Controls di zona.
Tabella 1. Informazioni sui modelli della serie IOM (inclusa la quantità per tipo di punto)
 

IOM 1711

IOM 2711

IOM 2721

IOM 3711

IOM 3721

IOM 3731

IOM 4711

IOM 2723

IOM 3723

IOM 3733

Protocollo di comunicazione

BACnet MS/TP

Controllori supportati

Tutti i tipi di modelli.

Spinotti modulari

La porta modulare bus SA a 6 pin supporta un sensore di comunicazione. Oppure è possibile collegare fino a quattro sensori di comunicazione alla morsettiera del Bus SA. Non possono essere utilizzati contemporaneamente.

Bus FC a 6 pin per il supporto strumento

 

Tipi di punto

Segnali accettati

 

Ingresso universale (UI)

Ingresso analogico, modalità tensione, 0-10 VDC

Ingresso analogico, modalità corrente, 4-20 mA

Ingresso analogico, modalità resistiva, 0-2 kohm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2)

Ingresso binario, in modalità contatto pulito mantenuto

 

2

8

4

   

6

8

   

Ingresso binario (BI)

Modalità contatto pulito mantenuto

Modalità contatore di impulsi/accumulatore (alta velocità), 100 Hz

4

     

16

8

2

 

16

8

Uscita analogica (AO)

Uscita analogica, modalità tensione, 0-10 VDC

Uscita analogica, modalità corrente, 4-20 mA

   

2

     

2

2

   

Uscita binaria (BO)

Triac 24 VAC

         

8

3

   

8

Uscita universale (UO)

Uscita analogica, modalità tensione, 0-10 VDC

Modalità di uscita digitale, 24 VAC/DC a transistor ad effetto di campo (FET)

Uscita analogica, modalità corrente, 4-20 mA

 

2

 

4

           

Uscite configurabili (CO)

Uscita analogica, modalità tensione, 0-10 VDC

Modalità di uscita digitale, Triac 24 VAC

           

4

     

Uscita relè (RO)

(solo modelli -0)

120/240 VAC

 

2

 

4

           

Uscita relè (RO)

(solo modelli -2)

240 VAC

 

2

 

4

           
1 I BO del modello MS-IOM 3733-0 richiedono una fonte di alimentazione esterna a bassa tensione.