Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi serie IOM per il rilevamento fumo - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Pagina del catalogo Serie moduli di input/output (IOM)

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Tabella 1. Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi serie IOM per il rilevamento fumo

Codice prodotto

Descrizione

MS-IOM 1710-0U

IOM a 4 punti con 4 BI; 24 VAC; supporto bus FC e bus SA

MS-IOM 1711-0U

IOM a 4 punti con 4 BI; 24 VAC; supporto bus FC e bus SA

MS-IOM 2710-0U

IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 VAC; supporto bus FC e bus SA

MS-IOM 2711-0U

IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO; 24 VAC; supporto bus FC e bus SA

MS-IOM 3710-0U

IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 VAC; supporto Bus FC e Bus SA

MS-IOM 3711-0U

IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO; 24 VAC; supporto Bus FC e Bus SA

MS-IOU 4710-0U

IOM a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC; supporto bus FC e bus SA con base di montaggio

MS-IOM 4711-0U

IOM a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO; 24 VAC; supporto bus FC e bus SA con base di montaggio

Nota: questi dispositivi hanno l'omologazione UL/ULC 864, File S4977, per sistemi di rilevamento fumo UUKL/ORD-C100-13 UUKLC 10a Edizione. Questi dispositivi devono essere ordinati in un elenco di dispositivi per il rilevamento fumo UUKL.
Nota: tutti i controllori di campo in un sistema di rilevamento fumo devono essere montati in pannelli Johnson Controls personalizzati o standard UL 864 o in pannelli ordinati a Johnson Controls. Se questi controllori di campo vengono utilizzati con centrali non fornite da Johnson Controls, non sono conformi all'omologazione del sistema di rilevamento fumo UUKL/ORD-C100-13 UUKLC UL 864 10a Edizione.