Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi serie IOM - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM17 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module - IOM37 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module

Pagina del catalogo Serie moduli di input/output (IOM)

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Tabella 1. Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi serie IOM

Codice prodotto

Descrizione

UL e cUL (Canada)

Marchio CE

MS-IOM 1711-0

IOM a 4 punti con 4 BI, supporto bus FC e bus SA

X

X

MS-IOM 2711-0

IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO, supporto bus FC e bus SA. I relè hanno una tensione nominale di 120/240 VAC.

X

 

MS-IOM 2711-2

IOM a 6 punti con 2 UI, 2 UO, 2 BO, supporto bus FC e bus SA. I relè hanno una tensione nominale di 240 VAC.

 

X

MS-IOM 2721-0

IOM a 10 punti con 8 UI, 2 AO, supporto bus FC e bus SA

X

X

MS-IOM 2723-0

IOM a 10 punti con 8 UI, 2 AO, supporto bus FC e bus SA

Nota: questo modello è disponibile solo in alcune regioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Johnson Controls di zona.

X

X

MS-IOM 3711-0

IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO, supporto Bus FC e Bus SA. I relè hanno una tensione nominale di 120/240 VAC.

X

 

MS-IOM 3711-2

IOM a 12 punti con 4 UI, 4 UO, 4 BO, supporto Bus FC e Bus SA. I relè hanno una tensione nominale di 240 VAC.

 

X

MS-IOM 3721-0

IOM a 16 punti con 16 BI, bus FC e supporto bus SA

X

X

MS-IOM 3723-0

IOM a 16 punti con 16 BI, bus FC e supporto bus SA

Nota: questo modello è disponibile solo in alcune regioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Johnson Controls di zona.

X

X

MS-IOM 3731-0

IOM a 16 punti con 8 BI, 8 BO, supporto bus FC e bus SA

X

X

MS-IOM 3733-0

IOM a 16 punti con 8 BI, 8 BO, supporto bus FC e bus SA

Le uscite digitali (BO) dei controllori MS-IOM3733 non forniscono alimentazione alle uscite; i BO richiedono fonti di alimentazione esterna a bassa tensione (<30 VAC).

Nota: questo modello è disponibile solo in alcune regioni. Per ulteriori informazioni, contattare il rappresentante Johnson Controls di zona.

X

X

MS-IOM 4711-0

IOM a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 3 BO, 2 AO, 4 CO, supporto bus FC e bus SA

X

X