Accessori - Metasys - LIT-1900349 - Field Device - IOM37 Input/Output Module - IOM17 Input/Output Module - IOM47 Input/Output Module - IOM27 Input/Output Module

Pagina del catalogo Serie moduli di input/output (IOM)

Product
Controls > Input/Output Controls > IOM37 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM17 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM47 Input/Output Module
Controls > Input/Output Controls > IOM27 Input/Output Module
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900349
Version
Revision date
2024-05-29
Nota: Gli accessori contrassegnati con un asterisco (*) nella tabella non sono qualificati per l'uso con un sistema di controllo del fumo elencato nella decima edizione UL 864 UUKL/UUKLC.
Tabella 1. Accessori IOM

Codice prodotto

Descrizione

TL-CCT-0

Software Controller Configuration Tool (CCT)

MS-FCP-0

File del pacchetto firmware per controllore di campo per CCT

Gateway del portale di accesso mobile (MAP)*

Fare riferimento a Mobile Access Portal Gateway Catalog Page (LIT-1900869) per identificare il prodotto appropriato per la propria regione.

Sistema di Bus di campo Wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro

Per ulteriori informazioni, fare riferimento al documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553).

Y64T15-0*

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 30 in. di cavi primari e 30 in. di cavi secondari, classe 2

Y65A13-0 *

Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 8 in. di cavi primari e 30 in. di cavi secondari, classe 2

Y65T42-0*

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su hub (Y65SP+), 8 in. di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

Y65T31-0

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AR+), 8 in. di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

AP-TBK4SA-0

Morsetto Bus MS/TP SA di ricambio, connettore a 4 posizioni, marrone (confezione da 10 pezzi )

AP-TBK4FC-0

Morsetto bus MS/TP FC di ricambio, connettore a 4 posizioni (confezione da 10 pezzi)

AP-TBK3PW-0

Morsetto di alimentazione di ricambio, connettore a 3 posizioni, grigio (confezione da 10 pezzi)

AS-CBLTSTAT-0

Adattatore di cavo per collegamento ai sensori serie TE-6700 a 8 pin

TL-BRTRP-0*

Router da BACnet/IP a MS/TP portatile