Funzioni e vantaggi - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Disponibilità di diversi modelli
Sono disponibili diversi modelli con diverse capacità dei dispositivi per integrazioni che soddisfano l'applicazione prevista.
Sistema operativo Linux®
L'SNE gira su Linux, che è un sistema operativo robusto, ampiamente accettato e di pronto supporto.
Interfaccia utente
Metasys UI consente di accedere ai dati di sistema nei controllori di rete da qualsiasi dispositivo browser supportato dal Web connesso alla rete, inclusi gli utenti remoti connessi tramite Virtual Private Network (VPN).
Comunicazioni criptate
Tutti i controllori di rete SNE dispongono di certificati con firma automatica che consentono una comunicazione crittografata. Come opzione è possibile ottenere certificati affidabili dal reparto IT del cliente o da un'autorità di certificazione (CA).
Conformità FIPS 140-2 Livello 1 utilizzando componenti convalidati FIPS
Tutti gli SNE che eseguono la Release 11.0 o successiva del firmware includono la funzionalità FIPS 140-2 che fornisce la conformità a FIPS. Lo standard FIPS 140-2 è un programma per l'approvazione della sicurezza delle tecnologie informatiche, usato per i moduli di crittografia prodotti dai diversi fornitori del settore privato che intendono far certificare i propri prodotti destinati ad amministrazioni pubbliche o ad aziende di settori regolamentati. Perché un sito sia pienamente conforme e certificato secondo lo standard FIPS, è necessario aggiornare tutti i controllori di rete alla Release 11.0, quindi installare e acquisire una licenza per la funzionalità FIPS 140-2 sul Server Metasys. Inoltre, gli SNE con la Release 11.0 sono convalidati per FIPS 140-2.
Memoria
L'SNE ha 2 GB di RAM e una memoria flash non volatile da 16 GB. Questa memoria consente ulteriori aggiornamenti e prolunga la vita operativa.
Trasferimento file in background
È possibile trasferire file quali aggiornamenti del firmware, archivi e database di sicurezza dall'SCT all'SNE mentre il controllore rimane operativo, riducendo al minimo le interruzioni del sistema.
Sicurezza del dispositivo
L'integrità del dispositivo è garantita durante il riavvio del sistema e durante il normale funzionamento. La tecnologia integrata fornisce operazioni di avvio affidabili, protezione del firmware, memorizzazione, comunicazione e aggiornamenti sicuri del firmware conformi a severi standard di sicurezza informatica.
Formato modulare, più compatto
Le dimensioni ridotte dell'SNE riducono lo spazio necessario per il montaggio e, potenzialmente, le dimensioni e i costi dei pannelli di controllo.
LED diagnostici multicolore
L'uso di LED multicolore può ridurre i tempi di installazione e risoluzione dei problemi.
Morsettiere rimovibili
L'uso di morsettiere rimovibili agevola installazione e manutenzione.
Supporto di diversi site director
L'SNE può fungere da site director per i siti di piccole dimensioni e anche comunicare come controllore child con un'ampia gamma di tipi di site director per i siti di medie e grandi dimensioni, compresi i controllori software NAE85/LCS85 e gli application server delle serie ADS, ADX e OAS. I site director ADS-Lite-A (Asia) e ADS-Lite-E (Europa) sono supportati solo per regioni selezionate.
Supervisione delle reti di regolatori, inclusi i dispositivi Johnson Controls e con protocolli di terze parti
Supporta la connettività con standard di rete aperti per una totale flessibilità nella selezione dei dispositivi di campo. Questi includono BACnet/IP, BACnet/SC, BACnet MS/TP, bus N2, LonWorks, Modbus TCP/IP, Modbus RTU, M-Bus, KNX, Zettler Fire Panel, Tyco C•CURE, victor, OPC Unified Architecture (UA) e altri protocolli di terzi.
Driver di integrazione MQTT
Il driver MQTT supporta la comunicazione bidirezionale tra le unità SNE e un broker MQTT generico fornendo un'opzione di scambio dei dati Metasys con le più diffuse piattaforme e applicazioni IoT.
Nessuna batteria
L'SNE utilizza un super condensatore, non una batteria, per consentire il backup dei dati in caso di arresto per interruzione dell'alimentazione AC. Questo design è più ecologico e consente di evitare l'eventuale costo di sostituzione della batteria. Con super condensatore completamente carico, l'SNE è in grado di garantire il funzionamento dell'orologio in tempo reale fino a 72 ore in caso di interruzione dell'alimentazione AC.
BACnet SC
BACnet Secure Connect (BACnet/SC) è un recente aggiornamento dello standard di interoperabilità BACnet che punta a migliorare la sicurezza informatica e l'integrità dell'infrastruttura di rete. BACnet/SC identifica un livello di collegamento dati sicuro e crittografato, specificamente progettato per soddisfare i requisiti, le politiche e i vincoli delle infrastrutture di rete IP.