Caratteristiche | SNE2200x-0 SNE22002-0G 1 |
SNE1100x-0 | SNE1050x-0 | SNE110Lx-0 2 |
---|---|---|---|---|
Interfacce di comunicazione | ||||
Numero massimo di controllori child quando il dispositivo funge da Site Director | 3 | 2 | 2 | 0 |
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. Ad esempio, MS/TP+IP. Include integrazioni VND e dispositivi introdotti tramite router. | 600 | 150 | 60 | 110 |
Numero massimo di bus BACnet/IP 5 , 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Numero massimo di dispositivi BACnet/IP per bus | 100 | 100 | 50 | 10 |
Numero massimo di bus BACnet/SC 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Numero massimo di dispositivi BACnet/SC per bus 7 | 150 | 100 | 50 | 10 |
Numero massimo di bus BACnet MS/TP | 2 | 1 | 1 | 1 |
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per bus (solo per dispositivi Johnson Controls)
Nota: Un ripetitore è necessario se più di 50 dispositivi Johnson Controls sono sullo stesso bus.
|
100 | 100 | 50 | 100 |
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per bus (con terze parti)
Nota: Un ripetitore è necessario se più di 32 dispositivi sono sullo stesso bus e alcuni sono di terze parti.
|
64 | 64 | 50 | 64 |
Numero massimo di bus N2 | 2 | 1 | 1 | N/D |
Dispositivi N2 mappati per bus
Nota: Un ripetitore è necessario se più di 50 dispositivi sono sullo stesso bus.
|
100 | 100 | 50 | N/D |
Numero massimo di bus LonWorks | 1 | 1 | 1 | N/D |
Numero massimo di dispositivi LonWorks | 255 | 127 | 60 | N/D |
Numero massimo di Bus di campo remoti | 6 | 3 | 3 | N/D |
Numero massimo di dispositivi Johnson Controls per bus di campo remoto | 32 | 32 | 32 | N/D |
Numero massimo di dispositivi per bus di campo remoto (con dispositivi di terze parti ) | 16 | 16 | 16 | N/D |
Numero massimo di oggetti nel dispositivo 8 | 5000 | 2500 | 2500 | 2500 |
Tipo di server parent supportato |
|
|
|
Solo ADS-Lite-A |
Integrazioni supportate |
|
|||
Sistema operativo | Wind River® Linux LTS 19 (LTS=long term support, supporto a lungo termine) | |||
Microprocessore | Processore NXP i.MX6 DualLite | |||
Memoria | DDR3 RAM da 2 GB flash ed eMMC Flash da 16 GB | |||
Interfaccia utente | Interfaccia utente Metasys |
1 La lettera G nel codice prodotto di un modello indica che il modello è la versione Buy American.
2 Questi modelli sono destinati all'uso con i server ADS-Lite-A (soltanto) in Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Tailandia, Vietnam e filiali selezionate nelle regioni dell'Africa e del Medio Oriente.
3 Seconda porta Ethernet disponibile con l'uso dell'adattatore ACC-USBETH-0.
4 Solo gli adattatori USB supportati funzionano con l'SNE. Altri adattatori di integrazione non supportati non possono funzionare con l'SNE.
5 Due connessioni per dispositivi Ethernet includono una porta Ethernet integrata e l'adattatore da USB a Ethernet, ACC-USBETH-0, come seconda porta Ethernet. BACnet/SC non è supportato in questo momento. Il secondo trunk BACnet/IP è supportato solo dalla Release 13.0 e successive.
6 Solo connessione Ethernet diretta. L'adattatore da USB a Ethernet non supporta il BACnet/SC in questo momento.
7 Le integrazioni IP Multiple possono essere su un controllore, inclusi BACnet/IP e BACnet/SC, ma questo è limitato dai dispositivi massimi che possono essere mappati su un bus. Il numero totale di dispositivi BACnet/IP o BACnet/SC che è possibile mappare è di 150. Non è possibile mappare contemporaneamente 150 dispositivi IP e 150 SC perché utilizzano lo stesso oggetto Integrazione BACnet.
8 Limite di oggetti suggerito per motivi di performance.