Introduzione - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Figura 1. Controllore di rete SNE (illustrazione del modello SNE22002)

I controllori di rete della serie SNE Metasys sono controllori di supervisione basati su Ethernet che collegano le reti BAS alle reti IP. I controllori di rete SNE subentrano ai controllori di rete serie NAE per favorire l’espansione e il miglioramento delle capacità di controllo e supervisione di Metasys.

Dalla Release 13.0 di Metasys, Metasys UI sostituisce il Sito Management Portale come interfaccia utente integrata dei controllori di rete SNE. Metasys UI consente la navigazione e il funzionamento del sistema tramite desktop, tablet e dispositivi smartphone. Protezione con password, controllo accessi alle autorizzazioni e prassi di sicurezza IT ottimali proteggono i controllori di rete dagli accessi non autorizzati. Vedere Introduzione per un esempio di un sito Metasys in Metasys UI.

Figura 2. Interfaccia utente Metasys

La serie SNE di controllori di rete svolge un ruolo chiave nell'architettura del sistema Metasys. Consentono la gestione della rete e il coordinamento del controllo a livello di sistema su una o più reti di controllori di apparati, tra cui i seguenti controllori Metasys:

  • Regolatori di apparati per applicazioni generiche serie CG
  • Regolatori per cassette VAV serie CV
  • Regolatori di campo serie FEC e FAC
  • Regolatori per cassette VAV serie VMA
  • Regolatori di apparati terminali serie TEC
  • Regolatori di apparati serie LN
  • Regolatori di apparati di terze parti

Questi dispositivi monitorano e controllano reti di dispositivi di automazione degli edifici a livello di campo come apparati HVAC, di illuminazione, sicurezza e protezione antincendio. Fra le svariate funzioni svolte dai controllori di rete rientrano pianificazione del controllo degli edifici, gestione di allarmi ed eventi, gestione dell'energia, scambio di dati, memorizzazione e gestione dei dati storici e logica di controllo personalizzata.

Oltre a fornire il monitoraggio e il controllo generale degli apparati, i controllori di rete offrono anche funzionalità specializzate in base alla serie e al modello per rispondere a una vasta gamma di requisiti applicativi. Sono disponibili i seguenti modelli (dove x = 0,1 o 2):

  • SNE2200x-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE55.

  • SNE1100x-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE45.

  • SNE1050x-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE35.

  • SNE1100Lx-0: sostituisce i controllori di rete della serie NAE45-Lite.