Informazioni per l’ordine di accessori di integrazione di terze parti - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE110Lx-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE2200x-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni per l'ordine di accessori M-Bus

Codice prodotto

Descrizione

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertitore di livello M-Bus per un massimo di100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento RS-232); richiede ACC-USBRS232-0 Adattatore

SIS-MBUSNCLL-1E Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC

INT-DX-KAB01

Cavo di collegamento seriale opzionale da D-SUB a RJ-12 per l'uso con SIS-MBUSSCLL-0E

aCC-USBMBUS-0

USB-to-MBConvertitore di livello per fino a 100 unità di carico. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE.

MR003USB

Adattatore Mikro-Master da USB a M-Bus per un massimo di10 dispositivi M-Bus

Nota: Ordinare questo accessorio direttamente al fornitore Relay GmbH.
Nota: Per il mercato europeo, ordinare lo SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 Accessori in AOMS dal Centro di distribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Ordinare l'accessorio MR003USB direttamente dal fornitore, Relay GmbH.
Tabella 2. Informazioni per l'ordinazione di accessori KNX

Codice prodotto

Descrizione

GRIPIN01-S-KNX

Modulo di interfaccia IP KNX per collegare la linea KNX al controllore di rete tramite Ethernet

GRRIN01-KNX

Router IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete, inclusa la funzionalità di accoppiatore di linea o area

Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori KNX in AOMS dal Centro di distribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Quando si utilizza GRIPIN01-S-KNX per l'integrazione SNx, utilizzare la modalità non sicura. Impostare il driver Metasys su N=ROUTING MODE e in ETS impostare la modalità protetta su disattivata.