|
Codice prodotto o numero di modello del fornitore |
Descrizione |
|---|---|
|
AS-XFR100-1 |
Trasformatore con contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA. |
|
AS-XFR010-1 |
Trasformatore senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA. |
|
ACC-PWRKIT-1A24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con trasformatore Nord America:senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA. |
|
ACC-PWRKIT-1E24 |
Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina europea. |
|
ACC-USBLON-0 1 |
Adattatore da USB a LonWorks. Include staffa di montaggio su barra DIN. Testato e qualificato per l'uso sull'SNE. Nota: Per l'assistenza
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
|
| ACC-USBRS232-01 |
Adattatore da USB a RS232. Testato e qualificato per l'uso con l'unità SNE. Nota: Per l'assistenza
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
|
| ACC-USBETH-01 |
Adattatore da USB a Ethernet con velocità di trasmissione di 100/10 Mbps controllata tramite il controllore di rete. Funzionalità di isolamento ottico 4KV. LAN Ethernet supportata tramite l'interfaccia jack RJ-45. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE. Adatto per integrazioni BACnet e IP di fornitori. Nota: BACnet/SC supportato in una release successiva.
Nota: Per supportare questo adattatore è necessario disporre della Release 13.0 o di una versione successiva.
Nota: Per l'assistenza
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
|
| ACC-USBMBUS-0 1 |
Convertitore di livello da USB A MBus fino a 100 unità di carico. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE. Nota: Per l'assistenza
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
|
| ACC-USBRS485-01 |
Adattatore da USB a RS485. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE. Nota: Per l'assistenza
M4-SNE22002-0, M4-SNE10502-0, M4-SNE11002-0,
and M4-SNE110L2-0 Network Engines Installation Guide (Part No.
24-10143-01647)
ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
|
| JC-RTR11002-0 | Router BACnet che supporta il trunk di controllori di campo (FC) BACnet MS/TP. Richiede un alimentatore da 24 VAC. Include una porta Ethernet. Supporta un massimo di100 dispositivi sul trunk MS/TP, limitato a 32 dispositivi per il Field Bus remoto. |
| JC-GTW11002-0 | Dispositivo di interfaccia di comunicazione del Gateway Modbus che fornisce l'integrazione fino a 100 dispositivi Modbus di terze parti nel sistema di automazione degli edifici per monitorare e controllare un'ampia varietà di apparati HVAC, contatori, centrali antincendio e illuminazione. È possibile configurare il gateway per il protocollo di applicazione Modbus IP o Modbus RTU. |
|
Sensori ambientali wireless serie WRZ |
Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori. |
|
WRZ-7860-0 |
Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie WRZ |
| WRZ-SST-120 |
Per la guida di utilizzo, fare riferimento al documento WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55). |
| ZFR-HPSST-0 | Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10 mW). Per la guida di utilizzo, consultare il documento High Power Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-11461-00012). |
| Sistema di Bus di campo Wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro |
Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153). |
| ZFR-USBHA-0 |
Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire la messa in servizio wireless dei controllori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente anche l'uso dello strumento di verifica ZFR (ZCT) nel CCT. Nota:
ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: Lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB DAUBI_2400 ZFR USB IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, fare riferimento al documento ZCT Checkout Tool Help LIT-12012292 o al documento WNC1800_ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
|
1 Gli adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell'SNE.