Informazioni per l'ordine dei modelli SNE - Metasys - LIT-1901126 - M4-SNE10502-0 - M4-SNE1100x-0 - M4-SNE22002-0 - M4-SNE1050x-0 - M4-SNE2200x-0 - M4-SNE110L2-0 - M4-SNE11002-0 - M4-SNE22002-0G - M4-SNE110Lx-0 - Supervisory Device - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNE

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901126
Version
13.0
Revision date
2024-05-22
Product status
Active

I modelli SNE elencati nelle tabelle seguenti sono disponibili anche in versione ricondizionata. Per ordinare una versione ricondizionata aggiungere una R dopo il codice prodotto.

Nota: È possibile acquistare il M4-SNE22002-0 modello in versione Buy American. Per specificare la versione Buy American di un prodotto, aggiungere G alla fine del codice prodotto. Ad esempio, è possibile ordinare un M4-SNE22002-0Gfile .
Tabella 1. Informazioni per l'ordine di SNE

Codice prodotto

Descrizione

M4-SNExxxxx-xxx

(funzioni di base di ciascun SNE)

Serie di controllori di rete di supervisione SNE

Richiede un alimentatore a 24 VAC o 24 VDC. Ogni modello include una porta Ethernet, una porta di comunicazione RS-485, due porte seriali USB standard e una porta micro-USB (uso futuro).

Integrazioni IP supportate: BACnet/IP, BACnet/SC, Modbus TCP/IP, KNX IP, C-Cure / victor, MQTT e OPC UA.

Integrazioni di Bus di campo supportate: MS/TP (RS-485) Bus FC, Bus N2, Modbus RTU, M-Bus e Zettler

M4-SNE22000-0 (versione 1- fuori produzione)

M4-SNE22001-0 (versione 2-fuori produzione)

M4-SNE22002-0 (versione 3)

Supporta due integrazioni per dispositivi bus di campo locali, con un massimo di 100 dispositivi su ogni bus e un massimo di 200 dispositivi per controllore se si utilizzano solo bus di campo locali. Il controllore supporta un totale di 600 dispositivi in tutte le integrazioni.

Include anche una connessione RJ-12 per il Bus FC. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche due Integrazioni di dispositivi BACnet/IP.

M4-SNE11000-0 (versione 1- fuori produzione)

M4-SNE11001-0 (versione 2- fuori produzione)

M4-SNE11002-0 (versione 3)

Supporta l'integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel bus. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche due Integrazioni di dispositivi BACnet/IP.

M4-SNE10500-0 (versione 1- fuori produzione)

M4-SNE10501-0 (versione 2- fuori produzione)

M4-SNE10502-0 (versione 3)

Supporta l'integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 50 dispositivi nel bus. Un adattatore LonWorks opzionale può essere collegato alla porta USB per aggiungere la comunicazione LON. Supporta anche due Integrazioni di dispositivi BACnet/IP.

M4-SNE110L0-0 (versione 1- fuori produzione)

M4-SNE110L1-0 (versione 2- fuori produzione)

M4-SNE110L2-0 (versione 3)

Supporta l'integrazione di un dispositivo bus di campo locale con un massimo di 100 dispositivi nel bus. Questo modello è destinato all'uso con il software Server Metasys Lite (ADS-Lite-A) nelle regioni di Australia, Cina, Hong Kong, India, Indonesia, Giappone, Corea, Malesia, Nuova Zelanda, Filippine, Singapore, Taiwan, Thailandia, Vietnam e alcune filiali.

Nota: Questo modello non supporta l'interfaccia di rete Bus N2 o LonWorks, ma supporta due Integrazioni di dispositivi BACnet/IP.