Specifiche tecniche - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNC

Product
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active
Tabella 1. SNC2515x-0xx e SNC1612x-0xx

Specifiche

Descrizione

Requisiti di alimentazione

Alimentazione a 24 VAC nominali, Classe 2 (Nord America), alimentazione SELV (Europa), a 50/60 Hz (da 20 VAC minimo a 30 VAC massimo)

Potenza assorbita

Massimo 33 VA dall'alimentatore principale

Nota: La valutazione VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite binarie (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 132 VA (massimo).
Alimentazione Morsetti di alimentazione +15 VDC forniscono una corrente totale di 100 mA; numero di ingressi: cinque in morsetti di ingresso universale; per dispositivi di ingresso (a 3 fili) attivi
Schermo del display 2,4" (61 mm), risoluzione 320 x 240 (solo modelli -0H e -04H)
Alimentazione bus SA 15 V a un massimo di 240 mA

Sistema operativo

Wind River® Linux LTS 19 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)

Processore

Processore NXP i.MX6DualLite, processore Cortex A9 dual core 32 bit a 1 GHz

Memoria

Memoria flash non volatile da 16 GB per sistema operativo, dati di configurazione, memorizzazione e backup dei dati operativi

2 GB SDRAM per la memoria dinamica dei dati operativi

Risoluzione ingressi universali (UI)

Ingresso: convertitore da analogico a digitale a 24 bit

Precisione uscite analogiche (AO)

Uscita: precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC

Integrazioni supportate

BACnet/IP, BACnet SC, BACnet MS/TP , MQ Telemetry Transport (MQTT ), Bus N2, LonWorks, Modbus, KNX, M-Bus, Zettler Fire, OPC UA

Tyco C•CURE 9000-victor video management, Simplex FACU, controllo illuminazione Molex, controllo illuminazione Cree SmartCast

Interfacce di rete e seriale

1 porta Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-0H, SNC 25152-04, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-0H, SNC 16122-04 e SNC 16122-04H

2 porte Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04e SNC 16121-04H

Porte Ethernet: 100/10 Mbps, connettore RJ45 a 8 pin

Una porta FC (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m [4,9 ft])

Una porta SA (porta a 6 pin RJ12; collegata con cavo bus di campo RJ12 da 1,5 m [4,9 ft])

Un porta RS-485 isolata; con morsettiera a 4 pin rimovibile

Una porta bus SA; con morsettiera a 4 pin rimovibile

Due porte A USB. Tutte le specifiche di supporto di USB 2.0 e Open Host Controller Interface [Open HCI].

Velocità di trasmissione

Comunicazione Ethernet: 100 o 10 Mbps

Il controllore di rete risiede e interagisce su una rete a 1 Gbps, ma non trasmette a 1 Gbps.

Comunicazione seriale isolata galvanicamente (Bus FC): 76.800, 38.400, 19.200, 9.600 o 1.200 bps (selezionabili)

Comunicazione sensore/attuatore (Bus SA): 38.400 bps

Condizioni temperatura ambiente

In funzione: da 0°C a 50°C (da 32°F a 122°F)

Non in funzione: da -40°C a 70°C (da -40°F a 158°F)

Condizioni umidità ambiente

Stoccaggio: da 5% a 95% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

In funzione: da 0% a 90% RH, 30°C condizioni punto di rugiada massimo

Alloggiamento

Miscela di policarbonato nero e acrilonitrile-butadiene stirene (ABS)

Classe di protezione IP: IP20

Classe di infiammabilità UL: UL 94-5 VB

Montaggio

Su superficie piana con viti su tre clip di montaggio o una singola guida DIN da 35 mm

Dimensioni (larghezza x altezza x profondità)

250 mm x 145 mm x 45.5 mm (9.84 in. x 5.71 in. x 1.79 in.)

Peso

0,65 kg

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL File E107041, CCN PAZX, UL 916, apparati per la gestione dell'energia, conformità alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe A

 

Canada: Omologazione UL E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003

Europa: Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni applicabili della Direttiva EMC.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

 

BACnet International: BTL 135-2020 elencato B-BC/B-RTR/B-BBMD, Protocollo Version 18

 

FIPS 140-2 Livello 1: Conforme con i componenti convalidati FIPS.

Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Le specifiche prestazionali sono nominali e conformi agli standard industriali accettabili. Per applicazioni a condizioni che vanno oltre queste specifiche, consultare l'ufficio Johnson Controls® locale. Johnson Controls non sarà responsabile per danni derivanti da un'errata applicazione o uso improprio dei suoi prodotti.