L’SNC2515x supporta fino a 40 punti I/O integrati via cavo, 25 ingressi e 15 uscite. L’SNC1612x supporta fino a 28 punti I/O integrati via cavo, 16 ingressi e 12 uscite.
Tabella 1. Punti I/O integrati
| SNC |
Totale I/O |
Ingressi universali (UI) |
Ingressi digitali (BI) |
Uscite configurabili (CO) |
Uscite analogiche (AO) |
Uscite digitali (BO) |
| SNC2515x |
40 |
14 |
11 |
4 |
4 |
7 |
| SNC1612x |
28 |
10 |
6 |
4 |
4 |
4 |
Tabella 2. Morsetti di ingresso e uscita
| Tipo di punto |
Opzioni |
| Ingressi universali |
- Ingressi analogici di tensione (0-10 VDC)
- Ingressi analogici di corrente (4-20 mA)
- Ingressi analogici resistivi (0-2k Ohm)
- RTD: 1k nichel, 1k platino o A99B SI
- NTC: 10k tipo L o 2.225k tipo 2
- Ingressi digitali contatto pulito
|
| Ingressi digitali |
- Contatto pulito mantenuto
- Modalità contatore impulsi (100 Hz)
|
| Uscite configurabili |
- Uscite analogiche di tensione (0-10 VDC)
- Uscite digitali (Triac 24 VAC nominali)
|
| Uscite Analogiche |
- Uscite analogiche di tensione (0-10 VDC)
- Uscite analogiche di corrente (4-20 mA)
|
| Uscite digitali |
Triac 24 VAC nominali |