Introduzione - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active
Figura 1. M4-SNC con display integrato

Il controllore di rete serie SNC di Metasys è una soluzione ibrida che fornisce sia la supervisione che il controllo degli apparati nel contesto di un'offerta unificata.

Dalla Release 13.0 di Metasys, Metasys UI sostituisce il Site Management Portal (SMP) come interfaccia utente integrata dei controllori di rete della serie SNC. Metasys UI consente la navigazione e il funzionamento del sistema tramite desktop, tablet e dispositivi smartphone. Vedere Introduzione per un esempio di un sito Metasys in Metasys UI.

Figura 2. Interfaccia utente Metasys

I dispositivi serie SNC svolgono un ruolo chiave nell'architettura del sistema Metasys. Usate come controllori di rete, le unità SNC collegano le reti di sistemi di automazione degli edifici (BAS) alle reti IP. Consentono la gestione della rete e il coordinamento del controllo a livello di sistema su uno o più regolatori di rete, tra cui i seguenti dispositivi:

  • Regolatori di apparati per applicazioni generiche serie CG
  • Regolatori per cassette VAV serie CV
  • Regolatori di campo serie FEC e FAC
  • Regolatori per cassette VAV serie VMA
  • Regolatori di apparati terminali serie TEC
  • Regolatori di apparati serie LN
  • Regolatori di apparati di terze parti

Oltre a offrire capacità di controllo e supervisione, la serie SNC incorpora anche interfacce di ingresso e uscita (I/O) e una logica programmabile per consentire un controllo diretto sui sistemi HVAC e altri apparati dei sistemi degli edifici. Il modello SNC2515x ha un totale di 40 punti I/O - con 25 ingressi e 15 uscite. Il modello SNC1612x ha un totale di 28 punti I/O - con 16 ingressi e 12 uscite. Le prime due cifre del codice prodotto rappresentano il numero di ingressi (SNC2515x), mentre le due cifre successive rappresentano il numero di uscite (SNC2515x). Per un elenco completo dei controllori e delle caratteristiche, vedere Informazioni per l'ordinazione . Gli SNC con suffisso -0H e -04H sono dotati di display a colori e tastiera di navigazione.

La serie SNC sostituisce i controllori di rete serie NCE, offrendo capacità di controllo degli apparati e capacità di supervisione Metasys di nuova generazione.

I modelli SNC2515x e SNC1612x succedono ai controllori di rete serie NCE25 senza display.

I modelli SNC2515x-0H e SNC1612x-0H succedono ai controllori di rete serie NCE25 con display.

Nota: L'SNC non è l'esatto modello sostitutivo dell'NCE. Fare riferimento a SNC Installation Guide (cod. articolo 24-10143-01892) per ulteriori informazioni su come installare un SNC.

Integrazioni Ethernet supportate

  • BACnet/IP include:
    • dispositivi BACnet/IP di Johnson Controls e di terzi
    • Centrale Antincendio (FACU) Simplex®
    • Controllo illuminazione Cree® SmartCast®
    • controllo illuminazione Molex®
  • BACnet SC
  • MQ Telemetry Transport (MQTT)
  • Tyco® C•CURE® 9000 o victor® Video Management
  • Modbus TCP/IP
  • KNX IP
  • OPC UA
Nota: Seconda porta Ethernet isolata disponibile con un adattatore USB approvato, codice articolo ACC-USBETH-0.

Integrazioni bus di campo supportate

  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks®
  • Unità terminale remota (RTU) Modbus
  • M-Bus
  • Centrale antincendio Zettler®
Nota: Per integrazioni LonWorks, Modbus e centrale antincendio Zettler, utilizzare l’adattatore USB adeguato. Nelle porte USB funzionano solo gli adattatori USB qualificati. L’adattatore USB non è richiesto per Modbus. Può essere utilizzato ma non è richiesto.
Nota: Per M-Bus, se non si utilizza una connessione IP è richiesto un adattatore USB approvato.