Informazioni per l'ordinazione - Metasys - LIT-1901115 - M4-SNC2515x-04 - M4-SNC2515x-04H - SNC25152-0G - SNC25152-0HG - M4-SNC1612x-04H - M4-SNC2515x-0H - M4-SNC1612x-04 - M4-SNC2515x-0 - M4-SNC1612x-0H - M4-SNC1612x-0 - Supervisory Device - M4-SNC Network Controller - M4-SNE Network Engine - 13.0

Pagina del catalogo M4-SNC

Product
Document number
LIT-1901115
Version
13.0
Revision date
2024-05-29
Product status
Active

I modelli SNC elencati nelle tabelle seguenti sono disponibili anche in versione ricondizionata. Per ordinare una versione ricondizionata aggiungere una R dopo il codice prodotto.

Nota: Poiché l'SNC è un modello nuovo, la versione ricondizionata potrebbe non essere disponibile.
Nota: I controllori con codici che terminano con H sono quelli con display incorporato.
Nota: È possibile acquistare il M4-SNC25152-0 modello in una versione Buy American che termina con G.
Tabella 1. Caratteristiche di base dell'SNC

Codice prodotto

Descrizione

M4-SNCxxxxx-0x

Serie di controllori di rete SNC

Ogni modello SNC include le seguenti funzionalità:

  • Morsettiere a innesto
  • Interfaccia utente di Metasys (interfaccia utente di Metasys)
  • Sistema operativo Wind River® Linux
  • Tre clip per il montaggio diretto a vite o per il montaggio su barra DIN
  • Supporto di BACnet/IP, BACnet/SC, MS/TP, N2, LonWorks, Modbus RTU, Modbus TCP, M-Bus, KNX, integrazioni di Tyco C•CURE e victor Video Management, Simplex Fire, Molex e CREE Digital Lighting, Zettler Fire, server OPC UA, MQTT

M4-SNC25152-0G

Modello di Buy American conforme per il controllore di rete SNC.

Visualizzazione del materiale M4-SNC25152-0HG

Modello di Buy American conforme per il controllore di rete SNC con display integrato.

Tabella 2. Dettagli degli NCE della serie SNC
Caratteristiche SNC2515x-0

SNC2515x-0H

SNC25152-0G 1

SNC25152-0HG1

SNC2515x-04

SNC2515x-04H

SNC1612x-0

SNC1612x-0H

SNC1612x-04

SNC1612x-04H

Sostituisce Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25 Serie NCE25
Ingressi e uscite integrati
  • 40 I/O totali integrati: 14 UI, 11 BI, 4 CO, 4 AO, 7 BO
  • Supporta l'espansione bus SA
  • 28 I/O totali integrati: 10 UI, 6 BI, 4 CO, 4 AO, 4 BO
  • Supporta l'espansione bus SA
Interfacce di comunicazione
  • 1 porta Ethernet: SNC 25150-0, SNC 25150-04, SNC 16120-0, SNC 16120-04, SNC 25152-0, SNC 25152-04, SNC 25152-0H, SNC 25152-04H, SNC 16122-0, SNC 16122-04, SNC 16122-0H e SNC 16122-04H 2
  • 2 porte Ethernet: SNC 25151-0, SNC 25151-0H, SNC 25151-04, SNC 25151-04H, SNC 16121-0, SNC 16121-0H, SNC 16121-04, SNC 16121-04H
  • 1 porta RS-485
  • 2 porte USB per la connessione di adattatori di integrazione esterni 3
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. Ad esempio, MS/TP+IP. Include integrazioni VND e dispositivi introdotti tramite router. 96 4 60 4
Numero massimo di bus BACnet/IP 4 5 2 2 2 2
Numero massimo di dispositivi BACnet/IP per bus 50 4 50 4
Numero massimo di bus BACnet/SC 5 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet/SC per bus 50 4 50 4
Numero massimo di bus BACnet MS/TP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per bus (solo per dispositivi Johnson Controls ) 50 4 50 4
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk (con terze parti) 50 4 50 4
Numero massimo di bus N2 1 1 1 1
Dispositivi N2 mappati per bus 50 4 50 4
Numero massimo di dispositivi LON per bus 64 4 60 4
Numero massimo di bus LON 1 1 1 1
Numero massimo di bus di campo remoti 6 3 3 3 3
Numero massimo di dispositivi Johnson Controls per bus di campo remoto 32 4 32 4
Numero massimo di dispositivi per bus di campo remoto (con dispositivi di terze parti ) 16 4 16 4
Numero massimo di oggetti nel dispositivo 7 2500 2500 2500 2500
Tipo di server parent supportato
  • ADS
  • ADX
  • ADS-Lite
  • OAS
Driver di integrazioni supportati
  • BACnet SC
  • BACnet IP
    • Centrale Antincendio (FACU) Simplex®
    • Controllo illuminazione Cree® SmartCast®
    • Controllo illuminazione Molex®
  • BACnet MS/TP
  • Bus N2
  • LonWorks® con adattatore da USB a LON
  • Modbus: Modbus TCP/IP su Ethernet e unità terminali remota Modbus su RS-485
  • KNX IP
  • M-Bus
  • Tyco® C•CURE® 9000 e victor® Video Management
  • Zettler® Centrale antincendio con adattatore da USB a RS-232
  • Architettura unificata OPC (OPC-UA)
  • MQ Telemetry Transport (MQTT)
Sistema operativo Wind River® Linux LTS 19 (LTS=long term support, supporto a lungo termine)
Microprocessore Processore NXP i.MX6 DualLite
Memoria DDR3 RAM da 2 GB flash ed eMMC Flash da 16 GB
Interfaccia utente Metasys UI, a partire dalla Release 13.0
Nota: Il numero di dispositivi rappresenta la capacità massima dell'SNC. Ad esempio, non è possibile avere 50 dispositivi MS/TP e 50 dispositivi BACnet/IP collegati a un SNC2515x-0.
Tabella 3. Informazioni per l'ordinazione di accessori SNC

Codice prodotto

Descrizione

AS-XFR100-1

Trasformatore con contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA.

AS-XFR010-1

Trasformatore senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA.

ACC-PWRKIT-1A24

Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina di alimentazione nordamericana, senza contenitore, classe 2, 24 VAC, uscita massima 92 VA.

ACC-PWRKIT-1E24

Alimentatore, kit da tavolo, da 90-264 VAC a 24 VDC, 65 W, include cavo AC con spina europea.

ACC-USBLON-0 8

Adattatore da USB a LonWorks. Include staffa di montaggio su barra DIN. Testato e qualificato per l'uso sull'SNC.

Nota: Per l'assistenza M4-SNC1612x-0 e M4-SNC2515x-0 Installation Guide (cod. articolo 24-10143-01892 ) ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
ACC-USBMBUS-01 Convertitore di livello da USB A MBus fino a 100 unità di carico. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE.
Nota: Per l'assistenza M4-SNC1612x-0 e M4-SNC2515x-0 Installation Guide (cod. articolo 24-10143-01892 ) ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
ACC-USBRS232-01 Adattatore da USB a RS232. Testato e qualificato per l'uso con l'unità SNC.
Nota: Per l'assistenza M4-SNC1612x-0 e M4-SNC2515x-0 Installation Guide (cod. articolo 24-10143-01892 ) ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
ACC-USBETH-01

Adattatore da USB a Ethernet con velocità di trasmissione di 100/10 Mbps controllata tramite il controllore di rete. Funzionalità di isolamento ottico 4KV. LAN Ethernet supportata tramite l'interfaccia jack RJ-45.

Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE. Adatto per integrazioni BACnet e IP di fornitori.

Nota: Questo adattatore Ethernet non supporta BACnet/SC in questa release
Nota: Per l'assistenza M4-SNC1612x-0 e M4-SNC2515x-0 Installation Guide (cod. articolo 24-10143-01892 ) ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
ACC-USBRS485-01 Adattatore da USB a RS485. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE.
Nota: Per l'assistenza M4-SNC1612x-0 e M4-SNC2515x-0 Installation Guide (cod. articolo 24-10143-01892 ) ACC-USBxxxx-x, fare riferimento a .
ACC-TBKINOUT-0 Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di ingresso e uscita per prodotti SNC, CG, CV e XPM. Il Kit include 5 morsettiere per 2, 3 e 4 posizioni di ingresso e uscita. 30 morsettiere in totale.
ACC-TBKPWFCSA-0 Kit morsettiera di ricambio per morsettiere di alimentazione, bus FC e bus SA. Tutte le morsettiere sono rimovibili ed etichettate. I kit includono 5 morsettiere per ciascun tipo.

JC-RTR11002-0

Router BACnet che supporta il trunk di controllori di campo (FC) BACnet MS/TP. Richiede un alimentatore da 24 VAC. Include una porta Ethernet. Supporta un massimo di100 dispositivi sul trunk MS/TP, limitato a 32 dispositivi per il Field Bus remoto.

JC-GTW11002-0

Dispositivo di interfaccia di comunicazione del Gateway Modbus che fornisce l'integrazione fino a 100 dispositivi Modbus di terze parti nel sistema di automazione degli edifici per monitorare e controllare un'ampia varietà di apparati HVAC, contatori, centrali antincendio e illuminazione. È possibile configurare il gateway per il protocollo di applicazione Modbus IP o Modbus RTU.
MS-FCP-0

Licenza che abilita i file del pacchetto firmware dei controllori di apparati Metasys necessari per il Controller Configuration Tool (CCT).

TL-CCT-0

Licenza che abilita il software CCT Metasys per un singolo utente.

TL-CWCVT-0

Convertitore di comunicazione che fornisce una connessione wireless temporanea tra un dispositivo host e regolatori di apparati che supportano i protocolli BACnet MS/TP.

TL-SCT-0

Software Strumento di configurazione del sistema per installazioni locali. Software per nuovi progetti per i siti in cui non è installata una versione precedente di SCT.

TL-SCT-6

Software Strumento di configurazione del sistema per installazioni locali. Software di aggiornamento per le versioni precedenti di SCT da aggiornare all'ultima Release.

TL-BUNDLEMS-0 Pacchetto di strumenti Metasys, nuovo
M4-DLK0350-0

Display del regolatore locale, display a colori da 3,5 pollici (89 mm) con tastiera di navigazione

Sensori ambientali wireless serie WRZ

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

WRZ-7860-0

Ricevitore per sistemi di rilevamento ambientale wireless one-to-one - funzioni con sensori ambientali Sensori serie WRZ

WRZ-SST-120

Per la guida di utilizzo, fare riferimento al documento WRZ-SST-120 Wireless Sensing System Tool Installation Instructions (LIT-24-10563-55).

ZFR-HPSST-0 Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10 mW). Consultare il documento ZFR-HPSST-0 Wireless Sensing System Tool Installation Guide (cod. articolo 24-11461-00012) per istruzioni relative all'utilizzo.
Sistema di Bus di campo Wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro

Per ulteriori informazioni sui prodotti necessari per le installazioni di bus di campo wireless e per un elenco dei prodotti disponibili, consultare il documento WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Catalog Page (LIT-1901153).

ZFR-USBHA-0

Il dongle USB ZFR fornisce una connessione wireless tramite CCT per consentire la messa in servizio wireless dei controllori CGM e CVM compatibili con la modalità wireless. Consente anche l'uso dello strumento di verifica ZFR (ZCT) nel CCT.

Nota: ZFR-USBHA-0 non è compatibile con la serie WRG1830/ZFR183x Pro.
Nota: Lo ZFR-USBHA-0 sostituisce il dongle USB DAUBI_2400 ZFR USB IA. Per ulteriori informazioni sul dongle ZFR-USBHA-0 ZFR, consultare il documento ZCT Checkout Tool Help (LIT-12012292) o il documento WNC1800/ZFR182x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12012356).
Tabella 4. Informazioni per l'ordine di accessori M-Bus

Codice prodotto

Descrizione

SIS-MBUSSCLL-0E

Convertitore di livello M-Bus per un massimo di100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento RS-232); richiede ACC-USBRS232-0 Adattatore

SIS-MBUSNCLL-1E Convertitore di livello M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24 VAC/VDC (collegamento IP)

SIS-MBUSRPLL-0E

Ripetitore M-Bus per un massimo di 100 carichi unitari; 24V AC/DC

INT-DX-KAB01

Cavo di collegamento seriale opzionale da D-SUB a RJ-12 per l'uso con SIS-MBUSSCLL-0E

aCC-USBMBUS-0

USB-to-MBConvertitore di livello per fino a 100 unità di carico. Testato e qualificato per l'uso con i controllori di rete di supervisione SNC e SNE.

MR003USB

Adattatore Mikro-Master da USB a M-Bus per un massimo di10 dispositivi M-Bus

Nota: Ordinare questo accessorio direttamente al fornitore Relay GmbH.
Nota: Per il mercato europeo, ordinare lo SISMBUSxxxx-0E e INT-DX-KAB01 Accessori in AOMS dal Centro di distribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Ordinare l'accessorio MR003USB direttamente dal fornitore, Relay GmbH.
Tabella 5. Informazioni per l'ordinazione di accessori KNX

Codice prodotto

Descrizione

GRIPIN01-S-KNX

Modulo di interfaccia IP KNX per collegare la linea KNX al controllore di rete tramite Ethernet

GRRIN01-KNX

Router IP KNX per collegare la linea KNX tramite Ethernet a un controllore di rete, inclusa la funzionalità di accoppiatore di linea o area

Nota: Per il mercato europeo, ordinare questi accessori KNX in AOMS dal Centro di distribuzione europeo di Johnson Controls.
Nota: Quando si utilizza GRIPIN01-S-KNX per l'integrazione SNx, utilizzare la modalità non sicura. Impostare il driver Metasys su N=ROUTING MODE e in ETS impostare la modalità protetta su disattivata.
Tabella 6. Informazioni per l’ordine del corso di formazione sugli strumenti Modbus

Codice corso

Titolo e descrizione del corso

C-10077-EN

Corso di formazione software per lo strumento VGE (Nord America)

Lo strumento VGE è necessario per generare tabelle di mappatura Modbus personalizzate.

C-10076-EN Commissioning di integrazioni Modbus.

PTK-CONT-26

Formazione per lo strumento VGE (Europa e Asia)

Lo strumento VGE è necessario per generare tabelle di mappatura Modbus personalizzate.

Nota: Le integrazioni Modbus richiedono una o più tabelle di definizione Modbus (VMD) del fornitore per specifici apparati di terze parti. È possibile acquistare le tabelle dall'ufficio SIS (System Integration Services) locale o creare le tabelle con lo strumento VMD Generator Express (VGE). Per ottenere una licenza, frequentare il corso di formazione indicato in questa tabella.
1 La lettera G nel codice prodotto di un modello indica che il modello è la versione Buy American.
2 Seconda porta Ethernet disponibile con l'uso dell'adattatore ACC-USBETH-0.
3 Solo gli adattatori USB supportati funzionano con l 'SNC. Altri adattatori di integrazione non supportati non possono funzionare con l'SNC.
4 Due connessioni per dispositivi Ethernet includono una porta Ethernet integrata e una porta Ethernet esterna con l'aggiunta dell'adattatore ACC-USBETH-0. Il secondo trunk BACnet/IP è supportato solo alla Release 13.0 e successive.
5 Solo connessione Ethernet diretta. L'adattatore da USB a Ethernet non supporta il BACnet/SC in questo momento.
6 L'unità SNC richiede la Release 11.0 o successiva per supportare l'integrazione con Remote Field Bus.
7 Limite di oggetti suggerito per motivi di performance.
8 Gli adattatori non qualificati non funzionano nelle porte USB dell'SNC.