|
Descrizione |
|
|---|---|
|
Codici prodotto |
MS-FAC2513-0: FAC a 16 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC MS-FAC2611-0: FAC a 17 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC MS-FAC2612-1: FAC a 18 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC MS-FAC2612-2: FAC a 18 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione da 100-240 VAC MS-FAC3613-0: FAC a 26 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC con persistenza rapida MS-FAC4911-0: FAC a 28 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC Modelli di controllo del fumo: MS-FAC2611-0U: FAC a 17 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC MS-FAC2612-1U: FAC a 18 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC |
|
Protocolli di comunicazione |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, e MS-FAC3613-0: BACnet MS/TP, N2 MS-FAC4911-0: BACnet/SC o BACnet/IP |
|
Motori supportati |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, e MS-FAC3613-0: Tutti i tipi di modello. Alcuni modelli NIE supportano i dispositivi MS/TP e N2. Fare riferimento a Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138 ) e il M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) per i dettagli. MS-FAC4911-0: Tutti i tipi di modelli; tuttavia, si applicano alcune restrizioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle note a piè di pagina della tabella Limitazioni dell'hardware dei motori di rete della Guida alla configurazione del sistema Metasys (LIT-12011832). Per informazioni dettagliate su controllori di rete della serie SNE e SNC, consultare il documento Controllori di rete della serie SNE e la sezione Controllori di rete della serie SNC della sezione Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ). Nota: Il FAC4911 è supportato solo dai controllori con firmware versione 9.0 o superiore.
|
|
Alimentazione |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC3613-0, e MS-FAC4911-0: 24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massimo), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), SELV (Europa) MS-FAC2612-2: 100-240-VAC-50/60 Hz |
|
Consumo elettrico |
MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC3613-0, e MS-FAC4911-0: Massimo 14 VA MS-FAC2612-1: Massimo 30 VA MS-FAC2612-2: Massimo 40 VA Nota: I valori VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite binarie (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).
|
|
Condizioni ambientali |
In funzione: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F), da 10 a 90% RH senza condensa; grado di inquinamento 2 Stoccaggio: da -40 a 80°C (da -40 a 176°F), da 5 a 95% RH senza condensa |
| Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP | Indirizzo decimale impostato con diamer: indirizzi validi per i regolatori 4-127 |
| Indirizzo dispositivo per N2 | Indirizzo decimale impostato con diamer: indirizzi validi per i regolatori 1-253 |
| Numero del regolatore Ethernet |
3 selettori rotanti per assegnare un numero univoco a ciascun regolatore per identificarlo fisicamente e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio; numeri di regolatori validi 0-999 |
|
Bus di comunicazione |
RS-485, campo selezionabile tra le comunicazioni BACnet MS/TP e N2 su alcuni modelli:
MS-FAC4911-0:
|
|
Processore |
MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, e MS-FAC2612-2 : H8SX/166xR Renesas® microcontrollore MS-FAC2513-0 e MS-FAC3613-0: microcontrollore Renesas RX631 a 32 Bit MS-FAC4911-0: Microregolatore Renesas RX6N a 32 Bit |
|
Memoria |
MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, e MS-FAC2612-2: memoria Flash da 4 MB e RAM da 1 MB MS-FAC2513-0 e MS-FAC3613-0: memoria Flash da 16 MB e SDRAM da 8 MB MS-FAC4911-0: memoria Flash da 16 MB e RAM da 8 MB |
|
Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale |
Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del controllore viene interrotta. |
|
Capacità di ingressi e uscite |
MS-FAC2513-0: 4-Ingressi universali: definiti come 0–10 VDC, 0-600 kohm, o contatto pulito binario. 6-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore. 2-Uscite analogiche: definite come 0-10 VDC. 2-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna ) 2-Uscite configurabili: definite come TRAC 0–10 VDC o 24 VAC MS-FAC2611-0: 6-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario. 2-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore. 2-Uscite analogiche: definite come 0-10 VDC o 4-20 mA. 3-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (alimentazione interna o esterna selezionabile). 4-Uscite configurabili: definite come TRAC 0–10 VDC o 24 VAC. MS-FAC2612-1 e MS-FAC2612-2: 5-Ingressi universali: definiti come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario. 4-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore. 4-Uscite configurabili: definite come TRAC 0–10 VDC o 24 VAC. 2-Uscite relè (Single-Pole, Double-Throw): UL 916: 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA per uso pilota A 120/240 VAC (B300); 3 A Non induttivo 24-240 VAC; EN 60730: 6 (4) Solo un N.O. O N.C. 3-Uscite relè (Single-Pole, Single-Throw): UL 9 16: 1 /4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA per uso pilota A 120/240 VAC (B300); 3 A Non induttivo 24-240 VAC; EN 60730: 6 (4) A N.O. O N.C MS-FAC3613-0: 8-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario. 6-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore. 6-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna ). 6-Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA MS-FAC4911-0: 10-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 0-600 kohm, o contatto pulito binario 6-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore 4-Uscite binarie: Definito come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna) 4-Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA 4-Uscite configurabili: Definito come modalità AO, 0-10 VDC o modalità BO, 24 VAC Triac |
|
Risoluzione e precisione ingresso analogico (AI)/uscita analogica (AO) |
Ingresso analogico: Risoluzione a 15 bit Uscita analogica: Risoluzione a 15 bit, precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC |
|
Terminazioni |
MS-FAC2513-0: Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse Bus FC, Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili Porta Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin MS-FAC2611-0 e MS-FAC3613-0: Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse Bus FC, Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili Porta Bus FC e Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin MS-FAC2612-1 e MS-FAC2612-2: Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili Bus FC, Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili Porta Bus FC e Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin MS-FAC4911-0: Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili Porta Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin |
|
Montaggio |
Orizzontale su singolo supporto per guida DIN da 35 mm (preferibilmente), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel controllore |
|
Involucro |
Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5 VB, autoestinguente; classe di protezione Plenum: IP20 (IEC529) (eccetto il controllore FAC2612) |
|
Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità ) |
MS-FAC2513-0: 150 x 164 x 48 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 1-7/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio MS-FAC2611-0: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio MS-FAC2612-x: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio MS-FAC3613-0 e MS-FAC4911-0: 150 x 220 x 57,5 mm (5-7/8 x 8-3/4 x 2-3/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio Nota: Lo spazio di montaggio per i modelli FAC richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 pollici) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controller per facilitare la rimozione, la ventilazione e la terminazione dei cavi.
|
|
Peso |
0.5 kg (1.1 lb) |
|
Conformità |
Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell'energia, conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe B Omologazione UL, File S4977, per unità di rilevamento fumo e accessori per impianti antincendio UUKL/UUKLC UL 864 10a Edizione per apparati per sistemi di allarme antincendio (modelli con U suffisso del codice prodotto solo) |
|
Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003 Classificato UL, file S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10a edizione, unità di controllo del fumo e accessori per sistemi di allarme antincendio (solo modelli con suffisso codice prodotto U) |
|
|
|
Europa: Marchio CE-Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS. Johnson Controls, dichiara che i modelli FAC2612-2 sono conformi anche ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti alla direttiva sulla bassa tensione. Dichiarato come montato in modo indipendente, previsto per il montaggio a pannello, controllo operativo tipo 1.B, tensione dell'impulso a 4kV, test di pressione a 100 °C. |
|
|
Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ |
|
BACnet International: MS-FAC261x-x: BACnet® Test Laboratories (BTL), omologazione del Protocollo Version 7 BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) MS-FAC2513-0, MS-FAC3613-0, e MS-FAC4911-0: BACnet® Test Laboratories (BTL), omologazione del Protocollo Version 18 e certificazione BACnet Advanced Application Controller (B-AAC) |
|
|
|
Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. |
Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.