Specifiche tecniche della serie FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Pagina del catalogo Controller apparati da campo per applicazioni avanzate (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tabella 1. Serie FAC
 

Descrizione

Codici prodotto

MS-FAC2513-0: FAC a 16 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC

MS-FAC2611-0: FAC a 17 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC

MS-FAC2612-1: FAC a 18 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC

MS-FAC2612-2: FAC a 18 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione da 100-240 VAC

MS-FAC3613-0: FAC a 26 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC con persistenza rapida

MS-FAC4911-0: FAC a 28 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC

Modelli di controllo del fumo:

MS-FAC2611-0U: FAC a 17 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC

MS-FAC2612-1U: FAC a 18 punti con orologio integrato in tempo reale e alimentazione a 24 VAC

Protocolli di comunicazione

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, e MS-FAC3613-0:

BACnet MS/TP, N2

MS-FAC4911-0:

BACnet/SC o BACnet/IP

Motori supportati

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC2612-2, e MS-FAC3613-0:

Tutti i tipi di modello. Alcuni modelli NIE supportano i dispositivi MS/TP e N2. Fare riferimento a Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138 ) e il M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) per i dettagli.

MS-FAC4911-0:

Tutti i tipi di modelli; tuttavia, si applicano alcune restrizioni. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle note a piè di pagina della tabella Limitazioni dell'hardware dei motori di rete della Guida alla configurazione del sistema Metasys (LIT-12011832).

Per informazioni dettagliate su controllori di rete della serie SNE e SNC, consultare il documento Controllori di rete della serie SNE e la sezione Controllori di rete della serie SNC della sezione Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ).

Nota: Il FAC4911 è supportato solo dai controllori con firmware versione 9.0 o superiore.

Alimentazione

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, MS-FAC3613-0, e MS-FAC4911-0: 24 VAC (nominale, 20 VAC minimo/30 VAC massimo), 50/60 Hz, Classe di alimentazione 2 (Nord America), SELV (Europa)

MS-FAC2612-2: 100-240-VAC-50/60 Hz

Consumo elettrico

MS-FAC2513-0, MS-FAC2611-0, MS-FAC3613-0, e MS-FAC4911-0: Massimo 14 VA

MS-FAC2612-1: Massimo 30 VA

MS-FAC2612-2: Massimo 40 VA

Nota: I valori VA non include alcuna alimentazione fornita ai dispositivi periferici collegati alle uscite binarie (BO) o alle uscite configurabili (CO), che possono consumare fino a 12 VA per ogni BO o CO, per un consumo totale potenziale di ulteriori 84 VA (massimo).

Condizioni ambientali

In funzione: da 0 a 50°C (da 32 a 122°F), da 10 a 90% RH senza condensa; grado di inquinamento 2

Stoccaggio: da -40 a 80°C (da -40 a 176°F), da 5 a 95% RH senza condensa

Indirizzo dispositivo per BACnet MS/TP Indirizzo decimale impostato con diamer: indirizzi validi per i regolatori 4-127
Indirizzo dispositivo per N2 Indirizzo decimale impostato con diamer: indirizzi validi per i regolatori 1-253
Numero del regolatore Ethernet

3 selettori rotanti per assegnare un numero univoco a ciascun regolatore per identificarlo fisicamente e metterlo in relazione con i disegni dell'edificio; numeri di regolatori validi 0-999

Bus di comunicazione

RS-485, campo selezionabile tra le comunicazioni BACnet MS/TP e N2 su alcuni modelli:

  • Bus FC a 3 fili tra il controllore di supervisione e i controllori di campo
  • Bus SA a 4 fili fra controller da campo, sensori di rete e altri dispositivi sensori/attuatori, include un cavo verso l’alimentazione da 15 VDC (dal controller da campo) ai dispositivi bus.

MS-FAC4911-0:

  • Cavo BACnet/SC o BACnet/IP tramite cavo Ethernet
  • Bus SA a 4 fili tra controllore di campo, sensori di rete e altri dispositivi di sensori/attuatori, include un cavo di alimentazione da 15 VDC (dal controllore di campo) ai dispositivi bus.

Processore

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, e MS-FAC2612-2 : H8SX/166xR Renesas® microcontrollore

MS-FAC2513-0 e MS-FAC3613-0: microcontrollore Renesas RX631 a 32 Bit

MS-FAC4911-0: Microregolatore Renesas RX6N a 32 Bit

Memoria

MS-FAC2611-0, MS-FAC2612-1, e MS-FAC2612-2: memoria Flash da 4 MB e RAM da 1 MB

MS-FAC2513-0 e MS-FAC3613-0: memoria Flash da 16 MB e SDRAM da 8 MB

MS-FAC4911-0: memoria Flash da 16 MB e RAM da 8 MB

Alimentatore di backup dell'orologio in tempo reale

Un super condensatore mantiene l'alimentazione dell'orologio in tempo reale integrato per un minimo di 72 ore quando l'alimentazione del controllore viene interrotta.

Capacità di ingressi e uscite

MS-FAC2513-0:

4-Ingressi universali: definiti come 0–10 VDC, 0-600 kohm, o contatto pulito binario.

6-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore.

2-Uscite analogiche: definite come 0-10 VDC.

2-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna )

2-Uscite configurabili: definite come TRAC 0–10 VDC o 24 VAC

MS-FAC2611-0:

6-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario.

2-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore.

2-Uscite analogiche: definite come 0-10 VDC o 4-20 mA.

3-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (alimentazione interna o esterna selezionabile).

4-Uscite configurabili: definite come TRAC 0–10 VDC o 24 VAC.

MS-FAC2612-1 e MS-FAC2612-2:

5-Ingressi universali: definiti come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario.

4-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore.

4-Uscite configurabili: definite come TRAC 0–10 VDC o 24 VAC.

2-Uscite relè (Single-Pole, Double-Throw): UL 916: 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA per uso pilota A 120/240 VAC (B300); 3 A Non induttivo 24-240 VAC; EN 60730: 6 (4) Solo un N.O. O N.C.

3-Uscite relè (Single-Pole, Single-Throw): UL 9 16: 1 /4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 360 VA per uso pilota A 120/240 VAC (B300); 3 A Non induttivo 24-240 VAC; EN 60730: 6 (4) A N.O. O N.C

MS-FAC3613-0:

8-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 4-20 mA, 0-600 kohm o contatto pulito binario.

6-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore.

6-Uscite binarie: definite come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna ).

6-Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA

MS-FAC4911-0:

10-Ingressi universali: Definito come 0-10 VDC, 0-600 kohm, o contatto pulito binario

6-Ingressi binari: definiti come contatto pulito mantenuto o modalità contatore di impulsi/accumulatore

4-Uscite binarie: Definito come Triac a 24 VAC (solo fonte di alimentazione esterna)

4-Uscite analogiche: Definito come 0-10 VDC o 4-20 mA

4-Uscite configurabili: Definito come modalità AO, 0-10 VDC o modalità BO, 24 VAC Triac

Risoluzione e precisione ingresso analogico (AI)/uscita analogica (AO)

Ingresso analogico: Risoluzione a 15 bit

Uscita analogica: Risoluzione a 15 bit, precisione +/- 200 mV in applicazioni 0-10 VDC

Terminazioni

MS-FAC2513-0:

Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse

Bus FC, Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili

Porta Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

MS-FAC2611-0 e MS-FAC3613-0:

Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse

Bus FC, Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili

Porta Bus FC e Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

MS-FAC2612-1 e MS-FAC2612-2:

Ingresso/uscita: morsettiere a vite innestabili

Bus FC, Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili

Porta Bus FC e Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

MS-FAC4911-0:

Ingresso/uscita: morsettiere a vite fisse

Bus SA e alimentatore: morsettiere a vite innestabili a 3 fili e 4 fili

Porta Bus SA: spinotti modulari RJ-12 a 6 pin

Montaggio

Orizzontale su singolo supporto per guida DIN da 35 mm (preferibilmente), oppure fissaggio a vite su superficie piana con tre clip di montaggio integrate nel controllore

Involucro

Materiale dell'involucro: ABS e policarbonato UL94 5 VB, autoestinguente; classe di protezione Plenum: IP20 (IEC529) (eccetto il controllore FAC2612)

Dimensioni (Altezza x Larghezza x Profondità )

MS-FAC2513-0: 150 x 164 x 48 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 1-7/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio

MS-FAC2611-0: 150 x 190 x 53 mm (5-7/8 x 7-1/2 x 2-1/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio

MS-FAC2612-x: 150 x 164 x 53 mm (5-7/8 x 6-7/16 x 2-1/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio

MS-FAC3613-0 e MS-FAC4911-0: 150 x 220 x 57,5 mm (5-7/8 x 8-3/4 x 2-3/8 ") comprensivi di morsetti e clip di montaggio

Nota: Lo spazio di montaggio per i modelli FAC richiede uno spazio aggiuntivo di 50 mm (2 pollici) sulla parte superiore, inferiore e frontale del controller per facilitare la rimozione, la ventilazione e la terminazione dei cavi.

Peso

0.5 kg (1.1 lb)

Conformità

Stati Uniti: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX, UL 916, Apparati per la gestione dell'energia, conforme alla norma FCC CFR47, Parte 15, Sottoparte B, Classe B

Omologazione UL, File S4977, per unità di rilevamento fumo e accessori per impianti antincendio UUKL/UUKLC UL 864 10a Edizione per apparati per sistemi di allarme antincendio (modelli con U suffisso del codice prodotto solo)

 

Canada: Omologazione UL, File E107041, CCN PAZX7, CAN/CSA C22.2 N. 205, apparati di segnalazione; conformi alle norme Industry Canada ICES-003

Classificato UL, file S4977, UL 864 UUKL/ORD-C100-13 10a edizione, unità di controllo del fumo e accessori per sistemi di allarme antincendio (solo modelli con suffisso codice prodotto U)

Europa: Marchio CE-Johnson Controls dichiara che il presente prodotto è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva EMC e della direttiva RoHS.

Johnson Controls, dichiara che i modelli FAC2612-2 sono conformi anche ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti alla direttiva sulla bassa tensione. Dichiarato come montato in modo indipendente, previsto per il montaggio a pannello, controllo operativo tipo 1.B, tensione dell'impulso a 4kV, test di pressione a 100 °C.

Australia e Nuova Zelanda: Marchio RCM, conformità alle emissioni per Australia/NZ

 

BACnet International:

MS-FAC261x-x: BACnet® Test Laboratories (BTL), omologazione del Protocollo Version 7 BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)

MS-FAC2513-0, MS-FAC3613-0, e MS-FAC4911-0: BACnet® Test Laboratories (BTL), omologazione del Protocollo Version 18 e certificazione BACnet Advanced Application Controller (B-AAC)

Regno Unito: Johnson Controls dichiara che questo prodotto è conforme alle normative sulla compatibilità elettromagnetica, alle normative sulle apparecchiature elettriche (sicurezza) e alle normative sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Nota: La sezione MS-FAC2513-0 il modello è disponibile solo in alcune regioni. Rivolgersi al rappresentante di zona Johnson Controls per ulteriori informazioni.

Le specifiche delle prestazioni sono nominali e conformi a standard di settore accettabili. Per applicazioni in condizioni diverse da quelle specificate, consultare l'ufficio locale Johnson Controls. Johnson Controls non è responsabile per danni derivanti da applicazioni o usi impropri dei propri prodotti.