|
FAC2513 |
FAC2611 |
FAC2612 |
FAC3613 |
FAC4911 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tipi di punto |
Segnali accettati |
|||||
|
Ingresso universale (UI) |
Ingresso analogico, modalità tensione, 0-10 VDC Ingresso analogico, modalità corrente, 4-20 mA Ingresso analogico, modalità resistiva, 0-2 kohm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2) Ingresso binario, modalità contatto pulito |
4 Modalità corrente non supportata |
6 |
5 |
8 |
10 |
|
Ingresso binario (BI) |
Modalità contatto pulito mantenuto Modalità contatore di impulsi/accumulatore (alta velocità), 100 Hz |
6 |
2 |
4 |
6 |
6 |
|
Uscita analogica (AO) |
Uscita analogica, modalità tensione 0-10 VDC Modalità corrente analogica, 4-20 mA |
2 Modalità corrente non supportata |
2 |
6 |
4 |
|
|
Uscita binaria (BO) |
Triac 24 VAC |
2 Solo alimentazione esterna |
3 |
6 |
4 |
|
|
Uscita configurabile (CO) |
Uscita analogica, modalità tensione 0-10 VDC Modalità uscita binaria, 24 VAC Triac |
2 |
4 |
4 |
4 |
|
|
Uscita relè (RO) |
RO: Single-Pole, Double-Throw (SPDT) RO: Single-Pole, Single-Throw (SPST) |
2 relè SPDT e 3 SPST, 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC |
||||
|
Protocollo di comunicazione |
FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613 BACnet MS/TP, N2 o wireless Zigbee con moduli aggiuntivi |
|||||
|
FAC4911 BACnet/SC o BACnet/IP |
||||||
|
Controllori supportati |
FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613 Tutti i tipi di modello. Fare riferimento a Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138 ) e il M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) per i dettagli. |
|||||
|
FAC4911 Tutti i tipi di modelli; tuttavia, si applicano alcune restrizioni. Per ulteriori informazioni, consultare le note a piè di pagina della sezione Limitazioni dell'Hardware del controllore di rete nella tabella Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ) per i dettagli. Per informazioni dettagliate su controllori di rete della serie SNE e SNC, consultare il documento Controllori di rete della serie SNE e la sezione Controllori di rete della serie SNC della sezione Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ). Nota: Solo i controllori con firmware versione 9.0 o successiva supportano FAC4911.
|
||||||
|
Spinotti modulari |
Tutti i modelli La porta modulare del bus SA a 6 pin supporta un sensore con comunicazione. Oppure è possibile collegare fino a quattro sensori di comunicazione al morsettiere del bus SA. Non possono essere utilizzati contemporaneamente. |
|||||
|
FAC2611, FAC2612, FAC3613 Bus FC a 6 pin per gli strumenti |
||||||
Nota: Il FAC2513 è disponibile solo in alcune regioni. Rivolgersi al rappresentante di zona Johnson Controls per ulteriori informazioni.