Informazioni sul modello serie FAC (inclusa la quantità per tipo di punto) - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Pagina del catalogo Controller apparati da campo per applicazioni avanzate (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Nota: Il FAC2513 è disponibile solo in alcune regioni. Rivolgersi al rappresentante di zona Johnson Controls per ulteriori informazioni.
Tabella 1. Informazioni sui modelli della serie FAC (inclusa la quantità per tipo di punto)
 

FAC2513

FAC2611

FAC2612

FAC3613

FAC4911

Tipi di punto

Segnali accettati

         

Ingresso universale (UI)

Ingresso analogico, modalità tensione, 0-10 VDC

Ingresso analogico, modalità corrente, 4-20 mA

Ingresso analogico, modalità resistiva, 0-2 kohm, RTD (1k NI [Johnson Controls], 1k PT, A99B SI), NTC (10k Tipo L, 2.252k Tipo 2)

Ingresso binario, modalità contatto pulito

4

Modalità corrente non supportata

6

5

8

10

Ingresso binario (BI)

Modalità contatto pulito mantenuto

Modalità contatore di impulsi/accumulatore (alta velocità), 100 Hz

6

2

4

6

6

Uscita analogica (AO)

Uscita analogica, modalità tensione 0-10 VDC

Modalità corrente analogica, 4-20 mA

2

Modalità corrente non supportata

2

 

6

4

Uscita binaria (BO)

Triac 24 VAC

2

Solo alimentazione esterna

3

 

6

4

Uscita configurabile (CO)

Uscita analogica, modalità tensione 0-10 VDC

Modalità uscita binaria, 24 VAC Triac

2

4

4

 

4

Uscita relè (RO)

RO: Single-Pole, Double-Throw (SPDT)

RO: Single-Pole, Single-Throw (SPST)

   

2 relè SPDT e 3 SPST, 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC

   

Protocollo di comunicazione

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

BACnet MS/TP, N2 o wireless Zigbee con moduli aggiuntivi

FAC4911

BACnet/SC o BACnet/IP

Controllori supportati

FAC2513, FAC2611, FAC2612, FAC3613

Tutti i tipi di modello. Fare riferimento a Network Engines Product Bulletin (LIT-12012138 ) e il M4-SNE/M4-SNC Product Bulletin (LIT-12013296 ) per i dettagli.

FAC4911

Tutti i tipi di modelli; tuttavia, si applicano alcune restrizioni. Per ulteriori informazioni, consultare le note a piè di pagina della sezione Limitazioni dell'Hardware del controllore di rete nella tabella Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ) per i dettagli.

Per informazioni dettagliate su controllori di rete della serie SNE e SNC, consultare il documento Controllori di rete della serie SNE e la sezione Controllori di rete della serie SNC della sezione Metasys System Configuration Guide (LIT-12011832 ).

Nota: Solo i controllori con firmware versione 9.0 o successiva supportano FAC4911.

Spinotti modulari

Tutti i modelli

La porta modulare del bus SA a 6 pin supporta un sensore con comunicazione. Oppure è possibile collegare fino a quattro sensori di comunicazione al morsettiere del bus SA. Non possono essere utilizzati contemporaneamente.

FAC2611, FAC2612, FAC3613

Bus FC a 6 pin per gli strumenti