| Codice prodotto | Descrizione |
|---|---|
|
MS-FAC2611-0 |
Controller apparati da campo per applicazioni avanzate a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 4 CO, 3 BO e 2 AO; 24 VAC; bus SA; bus FC; orologio in tempo reale integrato |
|
MS-FAC2612-1 |
Controllore per applicazioni avanzate a 18 punti con 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT e 3 SPST tensione di linea SPST 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 24 VAC; Bus SA; Bus FC; orologio integrato in tempo reale |
|
MS-FAC2612-2 |
Controller apparati da campo per applicazioni avanzate a 18 punti con 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT e 3 RO tensione di rete, SPST 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 100-240 VAC; bus SA; bus FC; orologio in tempo reale integrato |
|
MS-FAC3613-0 |
Controller avanzato a 26 punti per applicazioni da campo con 8 UI, 6 BI, 6 BO e 6 AO; 24 V CA; Bus SA; Bus FC; Orologio in tempo reale integrato; Persistenza rapida |
|
MS-FAC4911-0 |
Controllore per applicazioni avanzate a 28 punti con 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO e 4 CO; 24 VAC; porta sensore SA; orologio in tempo reale integrato; 2 porte Ethernet per comunicazioni BACnet/SC o BACnet/IP |