Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi serie FAC - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Pagina del catalogo Controller apparati da campo per applicazioni avanzate (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document type
Catalog Page
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Tabella 1. Informazioni per l'ordinazione dei dispositivi serie FAC
Codice prodotto Descrizione

MS-FAC2611-0

Controller apparati da campo per applicazioni avanzate a 17 punti con 6 UI, 2 BI, 4 CO, 3 BO e 2 AO; 24 VAC; bus SA; bus FC; orologio in tempo reale integrato

MS-FAC2612-1

Controllore per applicazioni avanzate a 18 punti con 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT e 3 SPST tensione di linea SPST 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 24 VAC; Bus SA; Bus FC; orologio integrato in tempo reale

MS-FAC2612-2

Controller apparati da campo per applicazioni avanzate a 18 punti con 5 UI, 4 BI, 4 CO, 2 SPDT e 3 RO tensione di rete, SPST 1/4 hp 120 VAC, 1/2 hp 240 VAC; 100-240 VAC; bus SA; bus FC; orologio in tempo reale integrato

MS-FAC3613-0

Controller avanzato a 26 punti per applicazioni da campo con 8 UI, 6 BI, 6 BO e 6 AO; 24 V CA; Bus SA; Bus FC; Orologio in tempo reale integrato; Persistenza rapida

MS-FAC4911-0

Controllore per applicazioni avanzate a 28 punti con 10 UI, 6 BI, 4 BO, 4 AO e 4 CO; 24 VAC; porta sensore SA; orologio in tempo reale integrato; 2 porte Ethernet per comunicazioni BACnet/SC o BACnet/IP