Accessori FAC4911 - Metasys - LIT-1900759 - MS-FAC3613-0 - MS-FAC4911-0 - MS-FAC2611-0 - MS-FAC2612-1 - MS-FAC2513-0 - MS-FAC2612-2 - Field Device - FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller - FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller - 13.0

Pagina del catalogo Controller apparati da campo per applicazioni avanzate (FAC)

Product
Controls > Field Controls > FAC25 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC49 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC26 Advanced Application Field Equipment Controller
Controls > Field Controls > FAC36 Advanced Application Field Equipment Controller
Document number
LIT-1900759
Version
13.0
Revision date
2024-06-10
Product status
Active
Nota: Gli accessori contrassegnati con un asterisco (*) nella tabella non sono qualificati per l'uso con un sistema di controllo del fumo elencato nella decima edizione UL 864 UUKL/UUKLC.
Tabella 1. Accessori FAC4911

Codice prodotto

Descrizione

Moduli di espansione serie IOM

Fare riferimento a Pagina del catalogo del modulo di ingresso/uscita (IOM) (LIT-1900349 ) per un elenco completo dei moduli di espansione serie IOM disponibili.
Moduli di espansione serie XPM Fare riferimento a M4-XPM expansion modules Catalog Page (LIT-1901145 ) per un elenco completo dei moduli di espansione serie XPM disponibili.

TL-CCT-0

Software Controller Configuration Tool (CCT)

MS-FCP-0

File del pacchetto firmware per controllore di campo Metasys per CCT

TL-CWCVT-0 *

Le comunicazioni sono state convertita in una connessione wireless temporanea tra un dispositivo host e regolatori di apparati che supportano il protocollo BACnet MS/TP.

Sensori di rete serie NS

Fare riferimento al documento NS Series Network Sensors Product Bulletin (LIT-12011574) per le descrizioni degli specifici modelli di sensori.

TP-2420*

Trasformatore, da 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 20 VA, spina a muro

M4-DLK 0350-0*

Display del regolatore locale, con display a colori da 3,5 pollici (89 mm) e tastiera di navigazione. Per ulteriori informazioni, consultare il documento DLK0350 Product Bulletin (LIT-12014001).

Sensori ambiente wireless serie WRZ*

Fare riferimento al documento WRZ Series Wireless Room Sensors Product Bulletin (LIT-12011653) per le descrizioni di modelli specifici di sensori.

WRZ- 7860-0*

Ricevitore per sistemi di rilevamento ambiente wireless one-to-one - funziona con i sensori ambiente della serie WRZ. Fare riferimento al documento WRZ-7860 Receiver for One-to-One Wireless Room Sensing Product Bulletin (LIT-12011640) per un elenco dei prodotti disponibili.

WRZ-SST-120*

Strumento per il rilevamento del sistema wireless (per l'uso con sistemi 10mW WRZ e WRZ-7860 di potenza inferiore). Fare riferimento alle istruzioni di installazione dello strumento di installazione dello strumento di rilevamento Wireless WRZ-SST-120 (LIT-24-10563-55) per le istruzioni di utilizzo.

ZFR-HPSST-0*

Strumento per il rilevamento del sistema wireless. Da utilizzare con il sistema WRG1830/ZFR183x di maggiore potenza e con i sensori WRZ di minore potenza (10mW). Per le istruzioni di utilizzo, consultare il documento Hi Power Survey Tool Installation Document (LIT-24-11461-00012).

Sistema di Bus di campo Wireless serie WRG1830/ZFR183x Pro*

Questo sistema viene utilizzato per installazioni che supportano BACnet/IP ma che possono coesistere anche con la serie ZFR1800 se installate usando lo stesso supervisore, ad esempio il controllore di rete.

Il sistema wireless WRG1830/ZFR183x è compatibile solo con i regolatori MS/TP, non con quelli IP. Il gateway WRG si collega al controllore di rete solo tramite Ethernet. È possibile configurare i controllori in una delle tre modalità seguenti:
  • Solo IP
  • Solo SC
  • Doppio, IP ed SC
Affinché il controllore supporti la comunicazione con il WRG, è necessario configurare il controllore in modo che sia abilitato l'IP, utilizzando le opzioni Solo IP o Doppio, IP ed SC.

Fare riferimento a WRG1830/ZFR183x Pro Series Wireless Field Bus System Technical Bulletin (LIT-12013553 ) per un elenco dei prodotti disponibili.

Y64T15-0*

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 92 VA, montaggio su piedino, 30" di cavi primari e 30" di cavi secondari, classe 2

Y65A13-0*

Trasformatore, 120 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AS), 8" di cavi primari e 30" di cavi secondari, classe 2

Y65T42-0*

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su hub (Y65SP+), 8" di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

Y65T31-0*

Trasformatore, 120/208/240 VAC primario a 24 VAC secondario, 40 VA, montaggio su piedino (Y65AR+), 8" di cavi primari e morsetti a vite secondari, classe 2

AP-TBK4SA-0

Sostituzione del connettore terminale bus SA MS/TP, connettore a 4 posizioni, marrone (confezione da 10 pezzi)

AS-XFR050-0*

Trasformatore (Classe 2, 24 VAC, uscita massima 50 VA), senza involucro.

AP-TBK3PW-0

Terminale di alimentazione sostitutivo, connettore a 3 posizioni, grigio (confezione da 10 pezzi)