Definizione dei punti Porta - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Brand
Metasys
Product name
CCURE-Victor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06
Language
Italiano

Un singolo oggetto Porta è rappresentato da un Oggetto Metasys:

Attributo oggetto Metasys

ID

ID SUB

Descrizione dei valori possibili

R=Lettura W=Scrittura

Definizione punto

 

Stato

1

0

Normale (0)/Porta forzata (1)/Porta tenuta aperta (2)

R

Valore

2

1

Porta aperta (0)/Porta chiusa (1)

R

Stato accesso

3

-1

Accesso concesso (0)/Accesso negato (1)/Normale (2)

R

Accesso consentito

10

-1

Stato inattivo (0)/Accesso concesso (1)

R

Accesso negato

11

-1

Stato inattivo (0)/Accesso negato (1)

R

Comando

4

2

Bloccato (0)/Sbloccato (1)

R W