Documentazione correlata - Metasys - LIT-12013151 - System Integration - CCURE-Victor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning del controllore di rete per C•CURE-victor Integration

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > CCURE-Victor Integration
Document number
LIT-12013151
Version
12.0
Revision date
2023-01-06

Usare la tabella seguente per cercare le informazioni relative ai contenuti di questo documento.

Nota: È possibile accedere alla documentazione per victor e C-CURE 9000 dalla American Dynamics Technical Library: http://www.americandynamics.net/TechnicalLibrary/TechLibAD.aspx. È necessario registrarsi per un account per accedere ad alcuni dei documenti.
Tabella 1. Documentazione correlata

Per informazioni su

Fare riferimento a

Utilizzo quotidiano della rete di sistema Metasys, navigazione nell'interfaccia utente, monitoraggio e controllo delle reti BAS

Metasys System Help

Per accedere alla guida dall'interfaccia grafica di Metasys, dal menu Guida, fare clic su Guida.

Definizione di termini, concetti e acronimi comunemente utilizzati per descrivere la Metasys System Extended Architecture

Metasys System Extended Architecture Glossary (LIT-1201612)

Panoramica delle caratteristiche e funzioni della rete di sistema Metasys

Metasys System Extended Architecture Overview Technical Bulletin (LIT-1201527)

Definizioni e concetti generali per rete e tecnologie informatiche

Network and Information Technology Considerations Technical Bulletin (LIT-1201578)

Panoramica delle configurazioni di sistema per victor e C-CURE 9000, e informazioni dettagliate sull'amministrazione delle installazioni client unificate victor

victor Unified Client victor Application Server Administration/Configuration Guide

Panoramica del processo di installazione di C-CURE 9000 autonomo

C•CURE 9000 Installation Quick Start Guide

Panoramica del processo di installazione di victor autonomo

victor Installation Quick Start Guide

Panoramica del processo di installazione del client unificato victor/C-CURE 9000

victor/C•CURE 9000 Unified Client Installation Quick Start Guide

Uso dello strumento per le modifiche di massa per configurare l'integrazione delle informazioni dei dispositivi C-CURE o victor

Guida di Mass Changes Tool

Per accedere alla guida dall'interfaccia grafica del Mass Changes Tool, dal menu Guida, fare clic su Guide.

Uso dello strumento di configurazione (SCT) per creare e configurare un database di archivio offline

Metasys System Configuration Tool Help (LIT-12011964)