Un controllore di rete è un controllore di supervisione Web-compatibile e basato su Ethernet che collega le reti BAS alle reti IP e al Web. È possibile utilizzare un controllore di rete per monitorare e controllare i dispositivi di campo BAS da un computer. Per lanciare l'interfaccia utente del controllore di rete, usare l'applicazione Launcher che viene installata insieme al software NAE. Per aggiornare o reinstallare l'applicazione Launcher, fare riferimento al documento Launcher Installation Instructions (LIT-12011783).
Tutti i controllori di rete hanno funzioni di pianificazione, gestione allarmi ed eventi, trending, gestione dell'energia, scambio di dati e protezione con password. I dispositivi NAE85 richiedono un sistema operativo Microsoft® Windows Server®.