Il punto di misura è un valore dei dispositivi M-Bus rappresentato da un punto AI.
|
Attributo oggetto Metasys |
Descrizione |
|---|---|
|
Point Definition |
|
|
Object ID (max. 32 caratteri) |
ID oggetto = Dove:
|
|
Name (max. 400 caratteri) |
Nome utente oggetto = Dove:
|
|
Description (max. 40 caratteri) |
Rappresenta una descrizione della misura. |
|
Vendor Configuration Data |
Rappresenta i parametri del punto di misura. Vedere Tabella 2. |
|
Point Status |
|
|
Present Value |
Rappresenta il valore della misura. Il valore dipende dal tipo di misura rappresentato dal punto ed è di sola lettura. |
|
Unreliable |
Non usato. |
Per un nuovo punto di misura è necessario modificare i valori dei parametri. I parametri predefiniti sono riportati nella Figura 1. L’elenco dei valori dei parametri è riportato nella Tabella 2.
|
Parametro |
Valore |
|---|---|
|
[1] |
Deve essere impostato su 0 per un punti sul campo. |
|
[2] |
Rappresenta la sotto-unità M-Bus. |
|
[3] |
Rappresenta il campo funzione M-Bus. Scegliere una delle opzioni seguenti:
|
|
[4] |
Rappresenta il numero di storage M-Bus. |
|
[5] |
Rappresenta la tariffa M-Bus. |
|
[6] |
Rappresenta il VIF (Value Information Field) M-Bus senza moltiplicatore, con quattro cifre esadecimali. |
|
[7] |
Rappresenta il contatore interno usato come ID univoco quando vengono trovati due o più punti con le stesse informazioni durante l’individuazione automatica. |
|
[8] |
Indica se il valore del campo viene interpretato con o senza segno. |
| [9] |
Rappresenta un fattore; questo valore semplifica i calcoli per evitare operazioni aggiuntive. Ad esempio, può essere usato per visualizzare i dati energetici in MWh anziché nell’unità predefinita, kWh. In questo esempio, la formula sarebbe (Parametro9 * ValoreMBusEffettivo) + Parametro10. |
| [10] |
Rappresenta un offset; questo valore semplifica i calcoli per evitare operazioni aggiuntive. |