Linee guida e limiti di prestazioni - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

La tabella seguente riporta le caratteristiche dei controllori di rete, incluse le linee guida e i limiti di prestazioni.

Tabella 1. Confronto tra le funzioni degli NxE

Funzioni

NCE25/NIE29 NAE35/NIE39 NAE45/NIE49 NAE55/NIE59 NAE85 LCS85

Numero massimo di oggetti

2500

2500 2500 5000 10.000 (base) o 25.000 (aggiornamento) 10.000 (base) o 25.000 (aggiornamento)

Numero di trunk N2 o BACnet MS/TP

1

1 1 2 N/D N/D

Numero di porte di integrazione

1 RS-232

1 Ethernet

2 RS-232

1 RS-485

1 Ethernet

2 RS-232

1 RS-485

1 Ethernet

1 RS-232

2 RS-485

1 Ethernet

1 Ethernet 1 Ethernet

Numero massimo di dispositivi N2 o BACnet MS/TP per ogni trunk

32 50 100 100 N/D N/D

Numero massimo di integrazioni supportate

2

2 2 2 8 8

Numero massimo di dispositivi M-Bus per porta

32

50 100 250 255 per ogni integrazione, non oltre un totale di 1.000 dispositivi 255 per ogni integrazione, non oltre un totale di 1.000 dispositivi

Modem interno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Nessuno

Porte seriali RS-232-C

1

2 2 2 Nessuno Nessuno

porte seriali USB

1

1 1 2 Minimo 2 Minimo 2

Porte RS-485

1

1 1 2 Nessuno Nessuno

Porte Ethernet

1

1 1 1 2 2

Porte LON (solo modelli LON)

Nota: L'integrazione LonWorks è supportata sui controllori di rete con il software Metasys Release 9.0, ma non per i controllori di rete con aggiornamento alla Release 9.0.7.

1

1 1 1 N/D 1

Supporto della rete LonWorks (numero di dispositivi)

32

64 127 255 N/D Basato sul limite al numero di oggetti, ma non superiore a 1000.
Tabella 2. Confronto delle caratteristiche per i modelli SNE

Funzioni

SNE1050x-0 SNE110Lx-0 SNE1100x-0 SNE2200x-0
Numero massimo di oggetti per dispositivo 2500 2500 2500 5000
Numero massimo di dispositivi consentito per tutte le integrazioni (incluse le integrazioni VND e i dispositivi introdotti tramite router) 60 110 150 600
Numero massimo di bus BACnet/IP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivo BACnet/IP JCI e di terze parti 50 10 100 200
Numero massimo di bus BACnet MS/TP 1 1 1 2
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk 50 100 100 100
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk (con terze parti) 32 64 64 64
Numero massimo di bus N2 1 n/d 1 2
Numero massimo di dispositivi N2 per trunk 50 n/d 100 100
Numero massimo di integrazioni supportate 2 2 2 2

Numero massimo di dispositivi M-Bus per porta

50 100 100 250

Porte USB

2 2 2 2
Ethernet 1 1 1 1
Interfaccia LON Adattatore USB n/d Adattatore USB Adattatore USB
Variabili di rete LON 1500 n/d 1500 2000
Numero max. di dispositivi LonWorks 127 n/d 127 255
Tabella 3. Confronto delle caratteristiche per i modelli SNC

Funzioni

SNC2515x-0 SNC2515x-04x SNC1612x-0x SNC1612x-04x
Numero massimo di oggetti per dispositivo 2500 2500 2500 2500
Massimo numero di dispositivi consentito per tutte le integrazioni. (Include le integrazioni VND e i dispositivi introdotti tramite router) 96 4 60 4
Numero massimo di bus BACnet/IP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivo BACnet/IP JCI e di terze parti 50 4 50 4
Numero massimo di bus BACnet MS/TP 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk 50 4 50 4
Numero massimo di dispositivi BACnet MS/TP per trunk (con terze parti) 32 4 32 4
Numero massimo di bus N2 1 1 1 1
Numero massimo di dispositivi N2 per trunk 50 4 50 4
Numero massimo di integrazioni supportate 2 2 2 2

Numero massimo di dispositivi M-Bus per porta

50 4 50 4

Porte USB

2 2 2 2
Ethernet 1 1 1 1
Interfaccia LON Adattatore USB Adattatore USB Adattatore USB Adattatore USB
Variabili di rete LON 1500 1500 1500 1500
Numero max. di dispositivi LonWorks 64 4 64 4