Panoramica - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Product
Integrations > System Integrations > M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04

I controllori di rete sono controllori di supervisione basati su Ethernet che collegano le reti BAS alle reti IP. I dispositivi di campo BAS possono essere monitorati e controllati da un computer usando l'applicazione Launcher. È necessario installare la versione 1.7 del Launcher sul computer. Vedere Launcher Installation Instructions (LIT-12011783) .

L'NCE e l'SNC sono controllori di rete che combinano le capacità di supervisione di rete e la connettività di rete IP dei controllori di rete SNE con la connettività dei punti di ingresso/uscita (I/O) e le capacità di controllo digitale diretto dei controllori di apparati. Tutti i controllori di rete hanno funzioni di pianificazione, gestione di allarmi ed eventi, trending, gestione dell'energia, scambio di dati e protezione con password.