Introduzione - Metasys - LIT-12013149 - System Integration - M-Bus Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni M-Bus dei fornitori

Brand
Metasys
Product name
M-Bus Vendor Integration
Document number
LIT-12013149
Version
12.0
Revision date
2023-01-04
Language
Italiano
Questo documento descrive come aggiungere, configurare e mettere in funzione un'integrazione M-bus di un controllore di rete. La funzione di integrazione M-Bus è supportata dalle seguenti serie di controllori di rete e Release software:
  • Serie di dispositivi SNE e SNC, che supportano la funzione di integrazione M-Bus dalla loro introduzione nella Release 10.1
  • NIE59 alla Release 10.1 o successiva
  • serie di dispositivi NCE25, NAE35 e NAE45 che sono stati aggiornati alla Release 9.0.7 o superiore
  • serie di dispositivi NAE55xx-2, -3 che sono stati aggiornati alla Release 10.0 o successiva
  • serie di dispositivi NAE85 e LCS85 che sono stati aggiornati alla Release 10.0 o successiva
  • OAS alla Release 11.0 o successiva

Questo documento descrive anche come mantenere l'integrazione M-Bus quando si aggiorna un NIE59 dalla Release 9.0 alla Release 12.0.

Nota: È anche possibile eseguire la messa in servizio di un server LCS85 per l'uso del protocollo M-Bus. Le procedure sono identiche a quelle descritte in questo documento; la differenza principale è rappresentata dalla scelta di un LCS85 al posto di un NAE.
Nota: Non sono richieste modifiche per l'aggiornamento dalla Release 10.0 alla Release 10.1.

Questo documento non descrive le procedure richieste per montare, collegare o attivare le unità NAE, SNE o SNC, per creare o scaricare un archivio per un sito di sistema Metasys, o per configurare le unità NAE, SNE o SNC per monitorare e controllare un sistema BAS (Building Automation System).