Informazioni su questa attività
Nota: Il modello NAE85 non supporta la modalità diagnostica sulla porta seriale. In alternativa, usare il metodo di acquisizione tramite unità USB.
Nota: Le unità SNE e SNC non dispongono di un'interfaccia RS-232 integrata. Per attivare la comunicazione RS-232, usare l'adattatore da USB a RS-232 certificato ACC-USBRS232-0. Per informazioni sull'ordine, fare riferimento a SNE/SNC Product Bulletin (LIT-12013296).
Procedura
- Per attivare la modalità diagnostica, collegare un cavo null modem tra la porta seriale del computer e la porta NxE (RS232C A o RS232C B), oppure collegare l'adattatore da USB a RS-232 certificato ACC-USBRS232-0 all'unità SNE o SNC, quindi collegare un cavo null modem tra la porta seriale del computer e l'adattatore.
-
Avviare sul computer un programma di comunicazione seriale compatibile, ad esempio HyperTerminal o PuTTY. Configurare le impostazioni di comunicazione per i messaggi di diagnostica in base ai valori della Tabella 1.
Tabella 1. Impostazioni della porta diagnostica Identificatore Disponibile per Connessione Commenti 0 Tutti i modelli
- Nessuna uscita diagnostica seriale 1 Tutti i modelli NxE
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (A)
Adattatore da USB a RS232
Adattatore da USB a RS232
Parametri di comunicazione:
115200 bit per secondo
8 bit di dati
nessuna parità
1 bit di stop
È possibile usare le porte solo se non sono utilizzate per la comunicazione seriale con un apparato di terzi.
2 NxE3xxx
NxE4xxx
NAE55xx
SNExxxxx
SNCxxxxx
RS-232C (B)
RS-232C (B)
RS-232C (B)
Primo adattatore da USB a RS232
Secondo adattatore da USB a RS232
3 NxE3xxx
NxE4xxx
NxE55xxx
SNExxxxx
SNCxxxxx
Bus FC
Bus FC
FC Bus A
FC Bus A
Bus FC
4 NCE251x
NIE291x
NxE55xx
SNE2xxxx
Bus FC
Bus FC
FC Bus B
FC Bus B
7 SNExxxxx, SNCxxxxx Primo adattatore da USB a RS-485 1 8 SNExxxxx, SNCxxxxx Secondo adattatore da USB a RS-485 2 - Trascinare l'oggetto integrazione M-Bus dal pannello di navigazione in quello di visualizzazione e fare clic sulla scheda Hardware.
-
Fare clic su Modifica, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia per aprire l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. Nella finestra di dialogo Modifica elenco:
- Impostare il parametro 7 su Y.
- Specificare il parametro 8 secondo la Tabella 1.
- Fare clic su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo.
- Fare clic su Salva nella scheda Hardware per salvare l'oggetto di integrazione. Viene avviata la modalità diagnostica.
- Acquisire i dati per circa 10 minuti, quindi disattivare la modalità diagnostica aprendo nuovamente l'elenco di parametri Vendor Configuration Data. Impostare il parametro 1 su N e salvare la modifica.
- Salvare il registro acquisito come file di testo.
- Scollegare il cavo dalla porta seriale sull'unità NxE o dall'adattatore da USB a RS-232 ACC-USBRS232 sull'unità SNE o SNC.
- Usare un editor di testo per esaminare il file di registro. Il file di registro contiene tutte le informazioni relative all'integrazione e al traffico di comunicazione in formato esadecimale.