Aggiornamento di un'unità NIE59 alla Release 9.0 con integrazioni alla Release 12.0 - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Informazioni su questa attività

Importante: La funzione Abilitazione livello sicurezza avanzato indica se il sito utilizza impostazioni di sicurezza avanzata. Questo attributo fornisce un livello di sicurezza migliorato tra i Site Director e i dispositivi Metasys. Con questo attributo impostato su Vero, i metodi di comunicazione retrocompatibili tra Site Director e i suoi controllori di rete sono disattivati, ciò significa che un Site Director Release 10.0 scarta tutti i tentativi di comunicazione dai controllori di rete precedenti alla Release 10.0. Nella Release 10.1 o successiva, l'attributo Abilitazione livello sicurezza avanzato è impostato per opzione predefinita su Vero. Questa impostazione si applica all'intero sito, quindi se ci sono controllori di rete precedenti alla Release 10.0 l'impostazione di questo attributo va modificata in Falso. Quando si modifica questo attributo in Vero, viene visualizzato un messaggio d'errore per indicare che tutti i controllori di rete precedenti alla Release 10.0 rimangono online ma sono scollegati al sito poiché non comunicano più con il Site Director. Se compare questo messaggio, fare clic su OK per continuare e impostare l'attributo su Vero o fare clic su Annulla per mantenere l'attributo impostato su Falso.

Per eseguire l'aggiornamento di un NIE59 a un NAE55 con integrazioni alla Release 12.0, procedere come segue:

Procedura

  1. Accedere a SCT con il laptop di commissioning e aprire l'archivio per il NIE59.
  2. Caricare l'archivio NIE59 con SCT.
  3. Aggiornare l'archivio NIE59 dalla release corrente alla Release 12.0.
  4. Ricreare l'immagine del NIE59 con la Release 10.1 usando il processo PXE.
  5. Aprire l'archivio NIE59 e aprire la scheda Hardware dell'oggetto di integrazione del controllore NIE59.
  6. Verificare che il campo del driver del fornitore riporti il nome corretto secondo la Tabella 1. In caso contrario, immettere il nome del file.
    Nota: Il nome del file del driver del fornitore distingue tra maiuscole e minuscole.
    Tabella 1. File dei fornitori da specificare per le unità NIE59
    Controllore di rete Tipo integrazione

    Vecchio nome primo driver

    Nuovo nome primo driver

    NIE59 KNX KNXDriver_N50.dll libKNXDriver.so
  7. Salvare le modifiche.
  8. Scaricare l'archivio NIE59 nel NIE59.
  9. Al termine del download, accedere al NIE59 e verificare che l'integrazione nel NIE59 aggiornato sia online.