Requisiti - Metasys - LIT-12013148 - System Integration - KNX Vendor Integration - 12.0

Nota applicativa per il commissioning dei controllori di rete per integrazioni KNX dei fornitori

Product
Building Automation Systems > Utilities and Integrations > KNX Vendor Integration
Document type
Application Note
Document number
LIT-12013148
Version
12.0
Revision date
2022-11-24

Per aggiungere un'integrazione KNX come integrazione VND, è necessario disporre di quanto segue:

  • Un sistema KNX correttamente configurato per comunicare con interfacce IP KNX e router IP KNX. Per poter aggiungere l'integrazione nel Site Management Portal (SMP) Metasys, occorre che tutti i dispositivi di linea KNX siano correttamente installati e comunichino con dispositivi IP KNX (interfacce e router).
  • Le interfacce IP KNX e i router IP KNX collegati correttamente al controllore di rete.